Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Leviton annonce l’ADVENTUM™ Câble optique pour la région EMOA

Le câble ADVENTUM fabriqué au Royaume-Uni s’appuie sur le succès de la gamme de produits nord-américaine pour étendre les systèmes optiques mondiaux de Leviton pour les applications sur site

Bothell, WA, 19 avril 2023 – Le câble à tube à structure libre multiblocé intérieur/extérieur ADVENTUM de Leviton Network Solutions est un produit innovant qui s’étend aux environnements intérieurs et extérieurs. La technologie avancée d’étanchéité sans gel, la flexibilité accrue et la conception robuste résistent aux rigueurs des environnements extérieurs tout en offrant un rendement incendie exceptionnel dans tous les environnements Euroclass. L’AVENTUM est maintenant fabriqué dans l’usine de Glenrothes en Écosse de Leviton. Leviton s’appuie sur des années de succès déjà réalisées avec ce produit en Amérique du Nord depuis l’usine Fuquay-Varina de Leviton, en Caroline du Nord.

La performance incendie complète du câble ADVENTUM permet aux clients mondiaux de s’installer dans pratiquement n’importe quel environnement, y compris les installations de campus, les applications de bâtiment interne, les installations verticales et les centres informatiques. Les câbles ADVENTUM offrent également un coût total de propriété optimal pour les environnements financiers, de soins de santé, gouvernementaux, de transport et d’éducation partout dans le monde. Le câble à fibre optique peut être installé d'un « placard à l'autre » entre les bâtiments, réduisant ainsi les coûts de matériaux et de main-d'œuvre associés aux points de transition du bâtiment de 25 %.

« Ce dernier ajout à la famille ADVENTUM est un câble optique polyvalent pour l’intérieur et l’extérieur avec un rendement incendie exceptionnel pour les clients européens et internationaux », a déclaré Richard Budd, gestionnaire de produits sénior chez Network Solutions Europe. « ADVENTUM est la solution de Leviton pour le besoin croissant de câblage universel à haute performance incendie, combinant toutes les caractéristiques mécaniques et environnementales d’un câble à tube à structure libre traditionnel, avec l’avantage supplémentaire d’être sans gel. »

Les câbles homologués ADVENTUM CPR sont fabriqués à l’aide d’énergie 100 % renouvelable dans l’usine de fabrication PAS2060 neutre en carbone de Leviton à Glenrothes, au Royaume-Uni, et sont disponibles en configurations de fibre 12 à 144 en versions monomode, OM3, OM4 et OM5. Les câbles ADVENTUM font partie du système à rendement standard SDX Premises de Leviton, un système optique OPT-X™ avec une connectivité à terminaison épissée ou mécanique sur le terrain pour répondre à une grande variété de besoins d’application et d’emplacements de déploiement pour les clients du monde entier. Pour en savoir plus, visitez Leviton.com/ADVENTUM.

###

À propos des solutions de câblage structuré Leviton
La division du Câblage structuré de Leviton est un guichet unique à l’échelle internationale pour les systèmes de cuivre ou de fibres optiques. Ses solutions sont utilisées dans les centres de données, les entreprises, les écoles, les hôpitaux, les édifices gouvernementaux, ainsi que les installations commerciales mixtes d’un bout à l’autre du monde. Tous les produits Leviton sont conçus pour respecter les normes et offrir le meilleur rendement. De plus, ils sont couverts les meilleurs services et le meilleur soutien du secteur. Les gestionnaires de TI, les constructeurs, les entrepreneurs et d’autres professionnels du secteur classent systématiquement notre marque en tête de peloton. Laissez-nous étendre le potentiel de vos réseaux! En savoir plus sur www.leviton.com/ns ou www.twitter.com/LevitonNS. Les clients européens peuvent visiter leviton.com/ns/emea ou twitter.com/LevitonNS_EU.