Chargement...

Leviton annonce une nouvelle gamme de socles d’alimentation pour les applications commerciales, marines et RV

Les nouveaux socles fournissent de l’alimentation dans des endroits auparavant inaccessibles tout en résistant à l’utilisation quotidienne et aux environnements rigoureux.

MELVILLE, N.Y., É.-U. 8 mai 2023 – Les plaques murales traditionnelles de Leviton sont disponibles dans une large gamme de couleurs et de configurations. a annoncé aujourd’hui le lancement d’une nouvelle gamme de socles d’alimentation intérieurs et extérieurs pour les applications commerciales, marines et RV/campsites. Offert dans une variété de configurations, de couleurs, de hauteurs, de matériaux et de tailles de logement, le nouveau portefeuille offre une solution d’alimentation pour chaque environnement.

« Ce lancement passionnant nous donne l’occasion de nous associer avec des clients nouveaux et existants et de comprendre leurs besoins et exigences pour leur fournir des solutions d’alimentation personnalisées partout où ils en ont besoin », a déclaré Michael Mattei, vice-président exécutif et directeur général de Leviton Commercial & Industrial. « Les nouvelles offres vont d’un petit socle pour la recharge mobile aux socles robustes avec alimentation, eau, mesure et éclairage pour les marinas et les campings de véhicules de loisirs. »

D’une hauteur de 48 ou 66 cm, les socles d’alimentation de Leviton sont parfaits pour une variété d’applications commerciales, y compris les parcs, les campus, les immeubles à bureaux et plus encore. Fabriqués en acier inoxydable soudé et dotés d’une classification NEMA 3R, ces socles élégants sont conçus pour s’harmoniser à leur environnement tout en résistant aux environnements extérieurs rigoureux. Les configurations comprennent des socles pour un ou deux dispositifs offerts dans une variété de couleurs et de multiples options de charnière, y compris une charnière encastrée, idéale pour les installations avec un espace très limité. Les socles peuvent être installés sur une surface en béton ou enterrés directement dans le sol selon la configuration, offrant plus de flexibilité à l’installateur.

Tous les socles sont offerts avec différentes options de dispositifs de câblage électrique Leviton, y compris des prises à DDFT intempérisées et inviolables pour plus de sécurité et des prises USB de type A/C intempérisées et inviolables pour plus de commodité. Les socles permettent des remplacements si la technologie et les demandes de recharge s’adaptent à l’avenir.

En plus de fournir de l’alimentation, les socles de Leviton pour les applications marines et RV sont dotés de compteurs, d’éclairage à DEL et de raccordements de vannes d’eau, le tout en une seule solution. Entièrement personnalisables selon les spécifications uniques des clients, les unités sont conçues pour résister aux intempéries et aux environnements rigoureux. Les grands socles d’alimentation de ce groupe peuvent accueillir jusqu’à six prises Leviton préinstallées allant des prises à DDFT de 20 A aux prises verrouillables et à broches et à manchons de 30/50 A et de 100 A, ainsi que des disjoncteurs. Les plus petits boîtiers d’alimentation de ce groupe peuvent prendre en charge jusqu’à quatre prises Leviton préinstallées et peuvent être montés sur un poteau, un montant ou un support optionnel.

Il s’agit du dernier lancement de Leviton pour fournir une alimentation au-delà du mur. Pour en savoir plus sur l’offre de socle d’alimentation de Leviton, visitez www.leviton.com/powerpedestals.

À propos de Leviton Commercial and Industrial

La gamme complète de dispositifs de câblage électrique de qualité commerciale et industrielle de Leviton offre aux constructeurs, entrepreneurs et rédacteurs de devis des solutions pensées pour faire face aux environnements commerciaux les plus rigoureux et les applications industrielles les plus dures. Leviton fabrique des dispositifs de câblage de qualité commerciale, industrielle et hospitalière, des dispositifs de protection contre les surtensions transitoires, de l’équipement d’alimentation pour véhicules électriques, des solutions d’alimentation temporaire, des interrupteurs de démarreur robustes, des dispositifs homologués IEC et NEMA étanches à l’eau et plus encore. En savoir plus sur www.leviton.com/commercial.

À propos de Leviton

Leviton est le choix intelligent, offrant la gamme de solutions la plus complète pour répondre aux besoins des clients résidentiels, commerciaux et industriels d’aujourd’hui dans plus de 90 pays à travers le monde. Des simples interrupteurs et prises aux systèmes de réseautique et de domotique intelligente, Leviton dépasse les besoins du marché en fournissant des produits innovants pour créer des environnements durables et intelligents grâce à ses dispositifs de câblage électrique, ses solutions de connectivité de réseau et de centre informatique, ses systèmes d’éclairage à DEL et de gestion de l’énergie d’éclairage, ainsi que ses applications de sécurité et d’automatisation. Pour Leviton, c’est très clair, le FUTUR C’EST MAINTENANT. Pour plus de renseignements, visitez leviton.com, facebook.com/leviton, twitter.com/leviton ou youtube.com/leviton.