Bothell, WA – 16 mai 2023 Leviton a annoncé aujourd’hui que ses cordons de connexion haute flexibilité de cat. 6A sont maintenant disponibles dans un emballage en vrac GREENPACK pratique et durable, avec un nouvel emballage durablement intelligent. La nouvelle option d’emballage GREENPACK réduit le temps et les coûts d’installation, tout en éliminant les déchets plastiques à usage unique sur le chantier.
« Nous avons présenté les emballages en vrac GREENPACK pour prises en cuivre il y a plus de 10 ans », a déclaré Kirk Krahn, gestionnaire de produits sénior chez Leviton Network Solutions. « Et nous sommes heureux d’étendre nos emballages en vrac GREENPACK pour y inclure des cordons de connexion en cuivre. Combiné à un emballage durablement intelligent, il s’agit du dernier renforcement de notre engagement à simplifier les activités sur le terrain pour les entrepreneurs et à protéger l’environnement en réduisant les plastiques à usage unique et en minimisant les déchets globaux. »
Les principaux avantages du nouvel emballage GREENPACK pour cordon de connexion haute flexibilité de cat. 6A comprennent :
- Réduction de 30 000 livres de plastique par an dans les déchets du chantier grâce à des cartons entièrement recyclables, des emballages en vrac et aucun plastique à usage unique
- Les matériaux de la boîte sont 100 % papier kraft imprimé avec des encres écologiques à base de soja et une couverture minimale en encre
- L’emballage est conçu pour une installation plus intelligente avec des fenêtres perforées pour faciliter l’identification du produit, des trous pour faciliter le transport et des champs de saisie d’information sur la boîte
- Les emballages en vrac GREENPACK économisent environ 75 minutes d’installation pour 1 000 cordons
Les cordons de connexion HighFlex de cat. 6A de Leviton, dotés d’une nouvelle fiche et d’un nouveau fourreau compacts, ont été lancés en juin 2021. Leur flexibilité accrue facilite l’installation et la maintenance et nécessite moins d’espace pour le rayon de courbure, ce qui en fait une solution idéale pour les applications de bâtiment intelligent, la connectivité WAP et d’autres déploiements IdO. Avec une double valeur nominale, ils sont conçus pour les applications sans halogène et avec faible dégagement de fumée dans toutes les régions du monde. Ils sont conçus pour être universels, permettant au même cordon de fonctionner dans les canaux blindés et PTNB.
Les cordons de connexion flexibles de cat. 6A sont offerts aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine. Pour en savoir plus sur ce dispositif et les autres options de conditionnement en vrac GREENPACK, consultez leviton.com/greenpack.
###
À propos des solutions de câblage structuré Leviton
La division du Câblage structuré de Leviton est
un guichet unique à l’échelle internationale pour les systèmes de cuivre ou de fibres optiques. Ses solutions sont utilisées dans les centres de données, les entreprises, les écoles, les hôpitaux, les édifices gouvernementaux, ainsi que les installations commerciales mixtes d’un bout à l’autre du monde. Tous les produits Leviton sont conçus pour respecter les normes et offrir le meilleur rendement. De plus, ils sont couverts les meilleurs services et le meilleur soutien du secteur. Les gestionnaires de TI, les constructeurs, les
entrepreneurs et d’autres professionnels du secteur classent systématiquement notre marque en tête de peloton. Laissez-nous étendre le potentiel de vos
réseaux! En savoir plus sur www.leviton.com/ns ou www.twitter.com/LevitonNS. Les clients européens peuvent visiter leviton.com/ns/emea ou twitter.com/LevitonNS_EU.