Bothell, WA, 17 août 2023 – Leviton a annoncé aujourd’hui de nouvelles améliorations à son système d’amplificateur PoE OneReach populaire. Les amplificateurs de réseau OneReach combinent des brins de fibre optique pour la transmission de données jusqu’à un gigabit par seconde et des conducteurs de cuivre pour l’alimentation par Ethernet (PoE) dans un seul câble composite. Alors que les installations PoE traditionnelles offrent jusqu’à 91 mètres, le système OneReach peut fournir une alimentation et des données jusqu’à 3 000 mètres, prenant en charge les caméras, les téléphones d’urgence et les points d’accès sans fil à des emplacements éloignés. Les nouvelles améliorations s’appliquent aux produits du système OneReach et comprennent :
- Les nouveaux dispositifs PoE à deux et quatre ports à distance sont conformes à la norme IEEE 802.3 PoE pour les dispositifs alimentés par réseau nécessitant jusqu’à 100 watts (jusqu’à PoE de type 4, classe 8), prenant en charge plus de dispositifs gourmands en énergie comme les caméras de sécurité pan-tilt-zoom et les kiosques de point de vente.
- Les télécommandes à 2 et 4 ports répondent aux rigueurs des applications extérieures grâce à l’immunité aux surtensions transitoires IEC 61000 4-5 de niveau 4 (4 000 V). Il s’agit d’une amélioration significative par rapport au précédent système TVSS de base intégré de 1 500 V.
- Le nouveau châssis d’injection d’alimentation 2U crée une empreinte compacte, avec plus de connexions de bornier et de capacité de module d’alimentation.
- Le nouveau module d’alimentation à une fente offre un ventilateur de refroidissement plus silencieux et une taille réduite par rapport au modèle actuel.
« Une alimentation et une transmission de données fiables pour les caméras de sécurité à distance et l’accès sans fil sont plus importantes que jamais dans des endroits comme les campus universitaires et d’entreprise, les stades sportifs et les grands centres de distribution », a déclaré Teresa Hoffman, gestionnaire de produits pour Solutions de réseautique Leviton. « Leviton s’engage à fournir un système d’extension de canal de réseau PoE simple, fiable et à haut rendement, et nous investissons constamment dans des améliorations pour soutenir nos clients. »
Ces dispositifs améliorés homologués c(UL)us remplacent les télécommandes à ports multiples OneReach actuelles de Leviton, les modèles de châssis et les modules d’alimentation. Ils sont disponibles via le vaste réseau de distribution de Leviton. Pour plus de renseignements, visitez Leviton.com/OneReach.
###
À propos des solutions de câblage structuré Leviton
La division du Câblage structuré de Leviton est
un guichet unique à l’échelle internationale pour les systèmes de cuivre ou de fibres optiques. Ses solutions sont utilisées dans les centres de données, les entreprises, les écoles, les hôpitaux, les édifices gouvernementaux, ainsi que les installations commerciales mixtes d’un bout à l’autre du monde. Tous les produits de Leviton sont fabriqués suivant des normes rigoureuses, offrent un rendement supérieur et sont accompagnés du meilleur service et du soutien le plus complet sur le marché. Les gestionnaires de TI, les constructeurs, les
entrepreneurs et d’autres professionnels du secteur classent systématiquement notre marque en tête de peloton. Laissez-nous étendre le potentiel de vos
réseaux! En savoir plus sur www.leviton.com/ns ou www.twitter.com/LevitonNS. Les clients européens peuvent visiter leviton.com/ns/emea ou twitter.com/LevitonNS_EU.