Chargement...

Solutions d’alimentation pour centres informatiques

Chez Leviton, nous comprenons l’importance de maintenir l’alimentation en marche, peu importe le réglage. Les centres informatiques ont des exigences uniques et les temps d’arrêt imprévus ne sont tout simplement pas une option. Vous pouvez compter sur nos dispositifs de câblage électrique pour vous assurer que votre infrastructure de centre informatique est sécuritaire. Nous servons tous les types de clients, y compris les fournisseurs de télécommunications, les entreprises de commerce électronique Fortune 100, les universités et les installations gouvernementales de haute sécurité.

Prises bleues

Les systèmes d’alimentation sans coupure (ASC) fournissent une alimentation électrique continue de haute qualité aux centres informatiques et offrent une protection à l’échelle de l’installation pour les circuits électroniques sensibles. Il est important d’identifier les prises protégées par l’unité d’ASC afin que l’équipement essentiel à la mission soit correctement connecté au système d’ASC. Le bleu est devenu l'identification standard pour ces prises.

Voir notre offre de prises standard »

Voir notre offre de prises Decora »

Prises V-0-Max

Les prises verrouillables V-0-Max allient une conception avancée, les meilleurs matériaux de composants et des tests approfondis en laboratoire pour offrir une fiabilité inégalée pour alimenter les infrastructures critiques : les bâtis et les armoires.

Voir notre offre de prises V-0-Max »

Prises de terre isolées

Pour les équipements extrêmement sensibles dans le centre informatique, les prises de terre isolées fournissent un parcours de mise à la terre « propre » pour empêcher les interférences de la mise à la terre du bâtiment.

Consultez notre offre de prises standard à mise à la terre isolée »

Voir notre offre de prises Decora à mise à la terre isolée »

Prises protégées contre les surtensions

Les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de Leviton peuvent être utilisés individuellement ou dans le cadre d’une stratégie d’application coordonnée, protégeant ainsi l’équipement électronique sensible contre les transitoires de tension préjudiciables.

Voir notre offre de prises protégées contre les surtensions »

Dispositifs à broche et à manchon IEC 60309-1 et -2

Les fiches et connecteurs à broches et à manchons de la série LEV sont conçus pour simplifier l’installation, résister aux environnements rigoureux et améliorer la sécurité et la productivité tout en fournissant des connexions d’alimentation électrique durables. Les dispositifs dotés de la technologie Inform offrent une indication visuelle de l’alimentation, augmentant la sécurité des installations et permettant un diagnostic plus rapide des problèmes d’alimentation avec l’équipement connecté.

Voir nos fiches et connecteurs de la série LEV »

Unités de distribution de l’alimentation (PDU)

Les serveurs, le stockage et l’équipement de réseautique ne peuvent fonctionner que de même que la puissance qui les alimente.  Nos unités de distribution de l’alimentation (UDA) fournissent une alimentation robuste et fiable à l’équipement des bâtis et des armoires.  Choisissez parmi une variété d’unités montées sur bâti horizontal et vertical, disponibles avec et sans protection contre les surtensions.

Voir notre offre d’unités de distribution électrique »

Tire-câbles de sécurité en filet métallique

Fabriqué de manière à offrir la force, la fiabilité et la force de préhension requises pour les environnements industriels exigeants. Les poignées de sécurité à treillis métallique répartissent la tension sur une grande zone afin qu’elles puissent tenir, tirer ou soutenir solidement le câble, la corde, la gaine ou le câble optique auquel elles sont appliquées.

Voir notre offre de treillis métallique »

Les dispositifs de câblage électrique de Leviton sont disponibles dans les spécifications de construction de l’ARCAT. Ces spécifications sont des spécifications architecturales complètes CSI en trois parties et CSC canadien qui peuvent être facilement téléchargées, adaptées à votre projet et incluses dans vos spécifications principales pour une utilisation future. Proposant des objets BIM, des spécifications et l’outil SpecWizard, ARCAT est votre source complète pour trouver, sélectionner, détailler et spécifier des projets de construction.

Explorez les spécifications du dispositif!

Ressources

Comment pouvons-nous vous aider?

Parlez à l’un de nos spécialistes des prises.