Chargement...

Solutions temporaires de sécurité électrique

Distribution électrique temporaire

Si l’on tente de reproduire dans les installations permanentes, les exigences pour la répartition électrique en toute sécurité, entre autres, sur les chantiers de construction, les fêtes en pleine rue, les carnavals, les centres de congrès, la façon dont on y parvient est quelque peu différente. L'une des violations les plus courantes citées par l'OSHA est l'utilisation abusive des boîtes de sortie conventionnelles pour l'alimentation temporaire. Il n'est pas acceptable d'utiliser simplement des boîtes murales avec des plaques de recouvrement dans ces applications. L'OSHA et la NFPA sont clairs à cet égard.

Codes et normes

Les règles régissant l’utilisation de l'alimentation temporaire sont plutôt complètes et détaillées. Une version condensée des règles apparaît ci-dessous.

Sous-partie S OSHA 1910 et sous-partie K 1926  :

  • Tous les composants doivent être approuvés à cette fin [1910.303(a) et 1926.403(a)].
  • Doit porter les marques appropriées [1910.303(e) et 1926.405(g)(2)(iv)].
  • Les boîtes destinées à être utilisées dans une installation permanente ne peuvent pas être utilisées [1910.303(b)(1)(i) et 1926.403(b)(1)(i)).
  • Les cordons doivent être raccordés à des dispositifs et des raccords de manière à réduire la tension [1910.305(g)(2) (iii) et 1926.405(g)(2)(iv)]
  • Les cordons passant à travers les trous dans les enceintes doivent être protégés par des bagues ou des raccords conçus à cet effet. Les raccords conçus pour fixer les câbles aux boîtes murales métalliques ne sont pas acceptables [1926.405(g)(2)(v)]

2017 NFPA 70 Article 590 – Installations temporaires :

  • Les cordons et câbles souples entrant dans les logements contenant des dispositifs nécessitant une terminaison doivent être fixés à la boîte au moyen de raccords homologués pour connecter les cordons et câbles flexibles aux boîtes conçues à cette fin [590.4(I)]

Solutions Leviton

Ces appareils et composants vous aideront à respecter les dispositions spécifiées par l'OSHA et le NEC.

Boîtes à prises portatives

  • Construit d'un TPV homologué UL de haute performance pour une durabilité supérieure
  • Résistance aux écrasements jusqu'à 2 500 lb, conformément à la norme UL 514C
  • Taille simple et double
  • Style suspendu et à passage continu
  • Le détendeur à réglage variable offre une protection supérieure sur toute la plage de diamètres de câble
     

Plaques de recouvrement de boîte de sortie portative

  • La construction en polycarbonate est extrêmement durable et résistante aux chocs
  • Vaste éventail d'option de couvercles, des plus ordinaires à ceux pourvus de rabats.
  • Les couvercles rabattables à ressort en acier inoxydable robuste offrent une protection de type 3R (quand ils ne sont pas utilisés)

Détendeur à filet métallique

  • Remplace le détendeur standard
  • Disponible dans plusieurs gammes de diamètres de câbles
  • ½ PO NPT - 0,31 PO - 0,63 PO
  • 1 PO NPT - 0,56 PO - 1 PO
  • Construction en acier inoxydable
  • Style de corps à col pour une poignée améliorée


Ressources