Chargement...

Borne de recharge pour véhicules électriques

Solutions de VÉ pour votre maison, votre entreprise et plus encore

Un homme charge un véhicule électrique dans l’allée

Solutions de recharge de VÉ pour toutes les applications

Vous recherchez un installateur?

Choisissez parmi l’un de nos entrepreneurs certifiés EV-Pro pour vous assurer que votre chargeur est installé par un expert.

Personne consultant la carte de l’installateur EV-Pro de Leviton

Nous avons tout ce qu'il faut


Soyez flexible avec la recharge de votre VÉ

Voici la nouvelle borne EV Series enfichable pour maison intelligente et l’adaptateur NACS (vendus séparément)

  • Bornes EV Series enfichables pour maison intelligente
    • Fonctionnent avec l’appli My Leviton via Wi-Fi, une application qui vous permet de prendre le contrôle de toute votre maison, y compris le panneau de distribution, les luminaires et les bornes de recharge
    • Livrées avec une fiche NEMA 14-50P et fonctionnent avec les prises robustes des bornes de recharge pour véhicules électriques de Leviton
  • Adaptateur NACS
    • Permet aux VÉ équipés d’un port NACS de se recharger aux bornes de recharge J1772

NOUVELLE prise de recharge de VÉ de qualité industrielle

Conçue spécifiquement pour les bornes de recharge enfichables de VÉ afin de répondre aux besoins de recharge à long terme des véhicules électriques.  Disponible en version standard ou intempérisée pour tout types d'applications !

  • Recommandée pour une utilisation avec des bornes de recharge enfichables pour véhicules électriques
  • Dispositifs de qualité industrielle pour les applications exigeantes

Recharge intelligente de flottes et de commerces

Gestion et mise en réseau des bornes de recharge pour VÉ par AmpUp

  • Gestion multisite et multiborne grâce à un tableau de bord unique
    • Analyses et données en temps réel 
    • Recharge automatisée et production de rapports sur la durabilité
    • Création de plusieurs groupes d’utilisateurs pour le contrôle d'accès
    • Contrôle de la tarification en fonction de l’accès des groupes d’utilisateurs
  • Bornes de recharge intelligentes en réseau pour répondre aux besoins du conducteur et de la gestion
    • Accès RFID et dans l’application, y compris l’accès RFID avec les badges existants, les clés de chambre, etc. 
    • Envoi de notifications aux utilisateurs des bornes de recharge concernant la disponibilité des bornes ainsi que de communications professionnelles
    • Gestion avancée des charges pour réduire les coûts tout en maintenant l’utilisation de la borne 
    • Collecte de revenus en période hors point pour compenser les coûts
    • Capacités d’intégration de la télématique des flottes

La recharge de VÉ devenue plus intelligente

Compatible avec l’application My Leviton, vous pouvez désormais prendre le contrôle de l'ensemble de votre maison, y compris les bornes, les luminaires et le panneau de distribution.  

  • Planifier des cycles de recharge
  • Démarrez et arrêtez la recharge à distance
  • Afficher l'ensemble des dispositifs intelligents sur un seul tableau de bord
  • Afficher l’état de la recharge
  • Recevoir des notifications de défaillance
  • Enregistrer les séances de recharge (durée de charge, utilisation en kW, etc.)
EBASE - Angle avec plaque

Améliorez vos installations - maintenant et à l'avenir!

  • Assise de fixation pour bornes de recharge de véhicules électriques 
  • Installations faciles 
    • La fondation élimine la necessité d’attendre que le béton durcisse avant l'installation du chargeur de VÉ, accélérant ainsi les délais du projet
    • Entretien, réparations et remplacements faciles grâce à la plaque supérieure accessible par les fondations
  • Infrastructure prête à alimenter des VÉ 
    • Pour les sites qui doivent respecter des exigences ou des codes du bâtiment en matière de véhicules électriques ou de capacités de connexion, mais qui ne sont pas tout à fait prêts à accueillir des solutions de recharge de VÉ, l’assise permet d’éviter les perturbations futures de l’infrastructure
    • Les entrepreneurs installent simplement l’assise, puis la transition peut être effectuée à tout moment en ajoutant un piédestal pour borne de recharge de VÉ

Pourquoi Leviton?

Leviton fournit des solutions d’alimentation dans les maisons et les bâtiments depuis plus d’un siècle. Faites confiance à la marque qui va au-delà des bornes de recharge.

Toutes les bornes de recharge de VE de Leviton sont certifiées ENERGY STAR

Selon les estimations d’Energy Star, si chaque chargeur de VE vendu aux États-Unis répondait à leurs critères, « ... les économies de coûts énergétiques augmenteraient pour atteindre plus de 17 millions USD et 280 millions de livres d’émissions de gaz à effet de serre seraient évitées.

Les chargeurs de VE qui obtiennent l’étiquette ENERGY STAR sont certifiés indépendamment pour économiser l’énergie et répondre aux exigences de sécurité testées par des laboratoires d’essai reconnus au niveau national.

Installateur EV-Pro en vedette

Custom Electrical Service, Inc. - Burbank, IL

Cet installateur certifié EV-Pro a récemment installé dix bornes EV Series à un endroit à Woodridge, IL.  Cliquez sur le lien ci-dessous pour visiter leur site Web et découvrir comment ils peuvent vous aider à installer des chargeurs de véhicules électriques à votre domicile/établissement!

 

Installateur EV Pro en vedette -  Custom Electrical Service, Inc

Parc de stationnement avec dix chargeurs de véhicules électriques Leviton série EV installés

Ressources

Comment pouvons-nous vous aider?

Parlez à l’un de nos spécialistes de la recharge de VÉ.