Chargement...

Boîtes pour plancher de béton

Compatibilité maximale, facilité de réglage et performances supérieurs

Fournissez l'alimentation, la transmission de données et les signaux audiovisuels dont vous avez besoin, là où vous en avez besoin

De la boîte de plancher aux dispositifs qu'elle contient, ce système offre des solutions supérieures en matière d'alimentation, de signaux audiovisuels et de réseaux pour tout type de construction ou d'application commerciale. La facilité de réglage avant et après la coulée du béton, associée alliée à des plaques de recouvrement durables, permet à ces produits de bénéficier d'une garantie inégalée dans l'industrie! Ce système de boîtes de plancher peut accueillir n'importe quelle prise, standard ou Decoraᴹᴰ, simple ou double, ou un port QuickPortᴹᴰ pour une compatibilité maximale.

Boîtes en PVC pour plancher de béton

Caractéristiques et avantages

  1. La boîte en PVC double de 2-Gangplancher en béton, avec un plancher de finition en bois, dalle, vinyle, terrazzo, béton ou tapis
  2. Séparateur à basse tension inclus dans FBBOX; vendu séparément
  3. Un couvercle protecteur temporaire jaune avec niveau central qui scelle la boîte pour empêcher les débris jusqu’à ce que le revêtement de sol et les plaques soient installés
  4. L’anneau de nivellement permet un meilleur réglage, jusqu’à 1,9 cm, après l’installation et le coulage du béton; vendu séparément
  5. Plaques de recouvrement disponibles en quatre configurations, en revêtement solide, en laiton forgé, translucide ou nickelé avec fini mat; vendues séparément
  6. Adaptateur en Y pour conduits pour diviser le conduit d’alimentation; vendu séparément
  7. Bagues de réduction pour conduits d’alimentationn inclus dans FBBOX; également vendues séparément
  8. Comprend un port de transmission de données de 5 cm de large et un séparateur à basse tension pour la protection à l’intérieur de la boîte
  9. Bagues de réduction pour conduits de données inclus dans FBBOX; également vendus séparément

Produits


Boîte pour plancher de béton - Acier

  • Rebord rotatif s’ajustant à la hauteur du plancher fini
  • Couvercle en acier inoxydable qui se replie vers l’intérieur, ce qui permet une installation complètement encastrée et élimine les risques de trébuchement
  • La boîte de plancher intégrée dans la dalle permet un branchement encastré
  • Trois options couvrant l’alimentation et les données 
  • Chaque numéro de pièce représente l'ensemble de la trousse!

Produits


Voyez comme l'installation est rapide et facile!

Compatibilité et adaptation maximales

Les dispositifs de câblage électrique de Leviton sont disponibles dans les spécifications de construction de l’ARCAT. Ces spécifications sont des spécifications architecturales complètes CSI en trois parties et CSC canadien qui peuvent être facilement téléchargées, adaptées à votre projet et incluses dans vos spécifications principales pour une utilisation future. Proposant des objets BIM, des spécifications et l’outil SpecWizard, ARCAT est votre source complète pour trouver, sélectionner, détailler et spécifier des projets de construction.

Explorez les spécifications du dispositif!

Ressources

Comment pouvons-nous vous aider?

Parlez à l’un de nos spécialistes des boîtes de plancher.