Chargement...

Intellectᴹᶜ

Commandes de luminaires intégrées intelligentes

Commande de luminaire intégrée Intellect

Contrôle de l'éclairage de prochaine génération

Les luminaires compatibles Intellect sont des solutions autonomes prêtes à l’emploi conformes au code qui peuvent être utilisées pour se conformer aux exigences IECC, ASHRAE 90,1 et 2019 Title 24, Partie 6 . Mettez en œuvre une commande à luminaire unique  et à plusieurs luminaires (groupement) avec des capacités de commande d’éclairage de niveau luminaire Intellect (LLLC). Permet la détection d’absences/de mouvements multizones, exploitation de la lumière ambiante, mise sous tension partielle, mise hors tension partielle, et commande manuelle.La technologie  Intellect offre une solution de commande d’éclairage sans fil distribuée simple qui peut répondre aux besoins uniques des espaces commerciaux. Mettez en œuvre des stratégies de commande d’éclairage sans fil à haut rendement tout en répondant aux exigences du code de l’énergie et en vous qualifiant pour des remises. Sélectionnez le système de commande qui répond le mieux à vos  besoins : choisissez une solution simple autonome  comme les détecteurs Solo ou des stratégies de  commande d’éclairage plus avancées, utilisez Intellect sans fil. Les produits  Intellect sont répertoriés sur la liste des produits qualifiés (QPL) du Consortium DesignLights® (DLC) lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre d’un système GreenMAX DRC.

Fonctionnement

1
Contrôleur de pièce avec clavier
Gère tous les dispositifs Intellect pour coordonner les fonctions de gestion de l’énergie dans la pièce; gravure personnalisée disponible.
2
Luminaire compatible Intellect
Intègre la gradation sans fil, la détection de mouvements/absences, l’exploitation de la lumière ambiante multizone, la commande d’ambiance et la commande manuelle; conçu pour les plafonniers d’éclairage général - consultez les marques d’éclairage Leviton pour les options.
3
Application GreenMAX DRC
Le seul outil de configuration nécessaire dans un système Intellect; permet la configuration sans fil de la pièce, le contrôle et la télécommande à partir d’un dispositif intelligent Android ou iOS.

Application intelligente

Configurez, surveillez et contrôlez le système avec l’application DRC à l’aide d’un dispositif intelligent Android ou iOS pour une mise en service sans échelle. L’application DRC simplifie la configuration des détecteurs de mouvements et des zones d’exploitation de la lumière ambiante, ainsi que la création d’ambiances et de claviers de programmation.

Application intelligente
Téléchargements et ressources Intellect

Téléchargements et ressources

Brochure sur les solutions intégrées Intellect

Une version numérique/imprimée complète de la brochure sur les solutions intégrées Intellect.

Télécharger la brochure
Télécharger la brochure

Besoin d’aide? Nous serions ravis de vous entendre !