Application autonome Lumina RF
Le seul outil de configuration nécessaire.Contrôleur de pièce autonome Lumina RF
Le « cerveau » du système : un seul contrôleur de pièce par espace requis. Coordonne toutes les fonctions de gestion de l'énergie d'un espace et offre une commande multizone, une gradation complète, une commande d'ambiance et une commande manuelle. Des interrupteurs muraux supplémentaires et des gradateurs 0-10V sont disponibles. Claviers 1-, 2-, 4-, 8-button avec gravure personnalisée disponibles.Contrôleur de pièce de commutation mural sans fil
Le « cerveau » du système : un seul contrôleur de pièce par espace requis. Offre une commande de mise sous/hors tension avec des capacités de commande de pièce supplémentaires disponibles dans le contrôleur de pièce avec clavier. Modèle de gradation 0-10V disponible.Contrôleur de pièce de boîte murale sans fil 0-10V
Le « cerveau » du système : un seul contrôleur de pièce par espace requis. Offre une commande de mise sous/hors tension et de gradation avec des capacités de commande de pièce supplémentaires disponibles dans le contrôleur de pièce à clavier. Modèle de commutation offert.Dispositifs de commande de charge sans fil
Ajoutez-le à pratiquement n'importe quel luminaire ou dispositif de commande de charge pour une solution sans fil de mise sous tension/hors tension, de gradation 0-10V ou de gradation à découpage de phase.Photocellule et détecteur sans fil Lumina RF
Ajoutez la détection sans fil de mouvements/absences et l’exploitation de la lumière ambiante sans câblage supplémentaire.Prise en zigbee
Offre une commande de charge sans fil des lampes, des appareils et d’autres dispositifs similaires.Vidéos
Installation simple.
Systèmes sans fil commerciaux
Composants du système sans fil RF Lumina
Application autonome Lumina RF
Configurez, surveillez et contrôlez le système avec l’application autonome Lumina RF à l’aide d’un dispositif intelligent Android ou iOS pour une mise en service sans échelles. L’application autonome Lumina RF simplifie la configuration des détecteurs de mouvements et des zones d’exploitation de la lumière ambiante, ainsi que la création d’ambiances et de claviers de programmation.