Sapphire offre une solution élégante et à grande échelle de commande à écran tactile pour la commande à DEL, la gradation, la commande d’ambiance, la programmation, la détection de mouvements, la lumière naturelle, le réglage des couleurs et l’interconnexion AV. Combinez l’intégration facile du système des commandes d’éclairage commerciales de Leviton avec la flexibilité d’une interface utilisateur personnalisable et la commodité de la commande native. Sapphire est répertorié sur la liste de produits qualifiés (QPL) du DesignLights Consortium® (DLC) lorsqu’utilisé dans le cadre d’un système GreenMAX DRC.