Chargement...

Plafonniers-contrôleurs de pièce intelligents et plafonniers-détecteurs intelligents

Conformité instantanée au code

Les contrôleurs et détecteurs de pièce 0-10V à montage au plafond intelligent de Leviton

1
Application de détecteur intelligent
à utiliser avec le SRC ou le CMS pour programmer le contrôleur sans échelles requises. Configurez des commandes d’éclairage avancées, mettez en réseau jusqu’à 5 dispositifs, créez des modèles de pièce pour programmer rapidement plusieurs pièces et plus encore.
2
Contrôleur de pièce intelligent pour plafond (SRC) et détecteur intelligent pour plafond (CMS)
gradation autonome facile 0-10V (SRC) ou commutation (CMS) et détection de mouvements et de mouvements.
3
Interrupteur et gradateur complémentaires sans fil
à utiliser avec le SRC ou le CMS pour la commande manuelle.

Détecteurs intelligents : contrôleur de pièce de gradation (SRC) intelligent de 0-10V à montage au plafond

Le contrôleur de pièce à montage au plafond (SRC) intelligent exclusif de Leviton offre une configuration de pièce avancée, conforme au code et à haut rendement dans un seul dispositif facile à installer. Les installateurs peuvent télécharger l’application Smart Sensor pour une configuration de pièce rapide et facile avec n’importe quel appareil iOS ou Android.

Les caractéristiques du SRC répondent aux exigences de conception avancées pour la détection autonome de mouvements/d’absences, la gradation et les applications d’exploitation de la lumière ambiante, offrant une configuration et des tests opérationnels faciles pour une ou deux zones de gradation de 0-10V, des options pour une ou deux zones d’exploitation de la lumière ambiante, une mise sous tension partielle, une mise hors tension partielle, une commande de zone, une réponse à la demande, une commande de prise ou de charge de fiche et un éclairage d’urgence UL924.

Détecteurs intelligents : infrarouge passif et détecteurs multitechnologiques (CMS) intelligents à montage au plafond

Les détecteurs de plafond (SFC) intelligents de Leviton offrent une configuration de pièce avancée, haute performance et conforme au code dans un seul dispositif facile à installer. Les installateurs peuvent télécharger l’application Smart Sensor pour une configuration et des tests de pièce rapides et faciles avec n’importe quel appareil iOS ou Android. 

Les caractéristiques du CMS répondent aux exigences de conception avancées pour la détection autonome de mouvements/absences et les applications  de maintien de l’éclairage ambiant offrant une configuration et des tests opérationnels faciles pour la détection de mouvements/absences, des options pour une ou deux zones de maintien de l’éclairage ambiant, la commande de zone, la réponse à la demande, la commande de prise ou de charge de fiche et l’éclairage d’urgence UL924.

Détecteurs intelligents : interrupteur et gradateur complémentaires sans fil

L’interrupteur et le gradateur complémentaires sans fil s’associent sans fil au plafonnier-contrôleur de pièce intelligent (SRC) et au plafonnier-détecteur intelligent (CMS) pour fournir une solution facile à installer pour la commande manuelle sans fil de l’éclairage.  L’interrupteur et le gradateur complémentaires sans fil peuvent être montés directement sur des surfaces murales ou dans une boîte murale  existante, à dispositif unique ou à dispositifs multiples, aucun câblage requis. L’interrupteur et le gradateur complémentaires sans fil sont la solution idéale pour les emplacements où une boîte murale peut ne pas être située ou les emplacements où il n’y a pas de câblage présent.

Détecteurs intelligents : interrupteurs à clavier à basse tension

Les claviers à basse tension sont des dispositifs Decora® pour contrôler les luminaires à intensité réglable et non réglable connectés aux contrôleurs de pièce à montage au plafond (SRC) intelligents et aux détecteurs à montage au plafond (CMS) intelligents.

Vidéos

Conformité aux codes avec les détecteurs intelligents

Apprenez-en davantage sur les codes énergétiques et les économies d’énergie en ce qui concerne les commandes d’éclairage et apprenez comment les solutions de détecteurs intelligents Leviton vous aident à respecter les codes.

Vue d’ensemble des détecteurs et de l’application intelligents pour montage au plafond

En savoir plus sur les solutions de montage au plafond intelligentes de Leviton comprenant des contrôleurs de pièce, des détecteurs de mouvements, des détecteurs d’absences et des photocellules.

Connecter l’interrupteur complémentaire sans fil de Leviton

Apprenez comment connecter un interrupteur ou un gradateur complémentaire sans fil Leviton à un contrôleur de pièce (SRC) intelligent monté au plafond ou à un détecteur de mouvements (CMS) intelligent monté au plafond.

Ressources

Foire aux questions

Besoin d’aide? Nous serions ravis de vous entendre !