Chargement...

Détecteurs intelligents

Améliorez vos options de contrôle de détection

Détecteurs intelligents dans un petit bureau

Nouveaux détecteurs et contrôleurs de pièce intelligents pour montage au plafond

1
Application de détecteur intelligent
à utiliser avec le SRC ou le CMS pour programmer le contrôleur sans échelles requises. Configurez des commandes d’éclairage avancées, mettez en réseau jusqu’à 5 dispositifs, créez des modèles de pièce pour programmer rapidement plusieurs pièces et plus encore.
2
Contrôleur de pièce intelligent pour plafond (SRC) et détecteur intelligent pour plafond (CMS)
gradation autonome facile 0-10V (SRC) ou commutation (CMS) et détection de mouvements et de mouvements.
3
Interrupteur et gradateur complémentaires sans fil
à utiliser avec le SRC ou le CMS pour la commande manuelle.

Détecteurs intelligents : contrôleur de pièce de gradation (SRC) intelligent de 0-10V à montage au plafond

Le contrôleur de pièce à montage au plafond (SRC) intelligent exclusif de Leviton offre une configuration de pièce avancée, conforme au code et à haut rendement dans un seul dispositif facile à installer. Les installateurs peuvent télécharger l’application Smart Sensor pour une configuration de pièce rapide et facile avec n’importe quel appareil iOS ou Android.

Les caractéristiques du SRC répondent aux exigences de conception avancées pour la détection autonome de mouvements/d’absences, la gradation et les applications d’exploitation de la lumière ambiante, offrant une configuration et des tests opérationnels faciles pour une ou deux zones de gradation de 0-10V, des options pour une ou deux zones d’exploitation de la lumière ambiante, une mise sous tension partielle, une mise hors tension partielle, une commande de zone, une réponse à la demande, une commande de prise ou de charge de fiche et un éclairage d’urgence UL924.

Détecteurs intelligents : infrarouge passif et détecteurs multitechnologiques (CMS) intelligents à montage au plafond

Les détecteurs de plafond (SFC) intelligents de Leviton offrent une configuration de pièce avancée, haute performance et conforme au code dans un seul dispositif facile à installer. Les installateurs peuvent télécharger l’application Smart Sensor pour une configuration et des tests de pièce rapides et faciles avec n’importe quel appareil iOS ou Android. 

Les caractéristiques du CMS répondent aux exigences de conception avancées pour la détection autonome de mouvements/absences et les applications  de maintien de l’éclairage ambiant offrant une configuration et des tests opérationnels faciles pour la détection de mouvements/absences, des options pour une ou deux zones de maintien de l’éclairage ambiant, la commande de zone, la réponse à la demande, la commande de prise ou de charge de fiche et l’éclairage d’urgence UL924.

Détecteurs intelligents : interrupteur et gradateur complémentaires sans fil

L’interrupteur et le gradateur complémentaires sans fil s’associent sans fil au plafonnier-contrôleur de pièce intelligent (SRC) et au plafonnier-détecteur intelligent (CMS) pour fournir une solution facile à installer pour la commande manuelle sans fil de l’éclairage.  L’interrupteur et le gradateur complémentaires sans fil peuvent être montés directement sur des surfaces murales ou dans une boîte murale  existante, à dispositif unique ou à dispositifs multiples, aucun câblage requis. L’interrupteur et le gradateur complémentaires sans fil sont la solution idéale pour les emplacements où une boîte murale peut ne pas être située ou les emplacements où il n’y a pas de câblage présent.

Contrôle intelligent, simple et de gradation ou de commutation

Les détecteurs intelligents combinent la détection de mouvements/absences avec la gradation de 0-10V ou la commutation MARCHE/ARRÊT pour fournir une solution simple de qualité commerciale pour des économies d’énergie faciles, une commande locale et la conformité aux codes. Les détecteurs intelligents de boîte murale offrent une programmation et une configuration faciles. Il s'agit notamment d'un mode par défaut prêt à l'emploi pour la mise sous/hors tension automatique avec un délai d'éteinte de 10 minutes, ainsi que d'une programmation pratique par bouton-poussoir pour les réglages de la pièce commune.

L’application de détecteur intelligent peut également être utilisée pour configurer et activer des fonctionnalités supplémentaires comme la sensibilité du détecteur, les délais d’éteinte, la lumière naturelle, la mise hors tension, la mise sous tension partielle, la mise hors tension partielle et plus encore. Idéal pour les espaces commerciaux et non résidentiels d’une superficie maximale de 100 mètres carrés, y compris les bureaux, les salles de réunion et les halls d’entrée. Les modèles antimicrobiens prennent en charge les protocoles de nettoyage dans les espaces commerciaux. Un agent antimicrobien dans le plastique traité inhibe la croissance de moisissure, de mildiou, de champignons et de bactéries responsables des odeurs qui causent la décoloration, la tache, la détérioration ou la corrosion à la surface du dispositif entre les nettoyages normaux.

1
Détecteur intelligent
Combine la détection de mouvements/absences avec la commutation MARCHE/ARRÊT (ODS15)
2
Application de détecteur intelligent
Configuration aisée avec l’application de détecteur intelligent; les autres options de programmation comprennent un mode par défaut prêt à l’emploi pour le fonctionnement de mise sous tension automatique/hors tension automatique avec un délai d’éteinte de 10-minute , ainsi qu’une programmation pratique par bouton-poussoir pour les réglages de pièce commune.
3
Détecteur intelligent avec gradation
Combine la détection de mouvements/absences avec la gradation 0-10V (ODD10); modèle 24V (ODD24) idéal pour les applications à basse tension pour une utilisation avec un bloc d’alimentation OPP20 ou OSA20 .

Détecteurs intelligents : IRP

Détecteurs intelligents : multitechnologie

Détecteurs intelligents : aucun fil neutre requis

Détecteurs intelligents : trousses de changement de couleur

Détecteurs intelligents : gradation : infrarouge passif

Détecteurs intelligents : gradation : multitechnologie

Détecteurs intelligents : gradation de 1000 W : infrarouge passif

Détecteurs intelligents : gradation de 1000 W : multitechnologie

Détecteurs intelligents : trousses de changement de couleur pour gradation

Détecteurs intelligents : modèles antimicrobiens

Détecteurs intelligents : luminaire intégré

Vidéos

Améliorez vos options de commande de détection avec des détecteurs intelligents de qualité commerciale

Économies d'énergie faciles, contrôle local et conformité aux codes grâce à une solution unique. Modernisez votre espace et simplifiez les économies d'énergie grâce à une solution qui combine la détection de mouvements/absences avec la gradation 0-10 V ou la commande de commutation MARCHE/ARRÊT.

Programmation et configuration faciles

Utilisez le mode par défaut prêt à l’emploi, la programmation pratique des boutons-poussoirs ou l’application de détecteur intelligent. Découvrez à quel point il est facile de programmer des détecteurs de boîte murale intelligents commerciaux avec la programmation par bouton-poussoir.

Bouton-poussoir pour la commande à emplacements multiples

Programmation d’application pour les configurations courantes et par pression pour emplacements multiples.

Conformité aux codes avec les détecteurs intelligents

Apprenez-en davantage sur les codes énergétiques et les économies d’énergie en ce qui concerne les commandes d’éclairage et apprenez comment les solutions de détecteurs intelligents Leviton vous aident à respecter les codes.

Vue d’ensemble des détecteurs et de l’application intelligents pour montage au plafond

En savoir plus sur les solutions de montage au plafond intelligentes de Leviton comprenant des contrôleurs de pièce, des détecteurs de mouvements, des détecteurs d’absences et des photocellules.

Connecter l’interrupteur complémentaire sans fil de Leviton

Apprenez comment connecter un interrupteur ou un gradateur complémentaire sans fil Leviton à un contrôleur de pièce (SRC) intelligent monté au plafond ou à un détecteur de mouvements (CMS) intelligent monté au plafond.

Détecteurs intelligents à fixation sur luminaire

Faites équipe avec Leviton pour votre prochain projet de commande d’éclairage pour plafonds élevés ou bas. Les détecteurs à montage sur luminaire intelligent de Leviton ont été conçus pour être installés à l’extérieur ou directement dans les luminaires pour plafonds élevés et bas afin de fournir une solution intégrée de détection de mouvements, de gradation, d’exploitation de la lumière ambiante et de programmation pour répondre aux exigences IECC, ASHRAE 90.1 et Title 24 en matière de calvitie énergétique.

Détecteur intelligent à montage sur luminaire intégré à infrarouge passif IP66 - Programmation d’application

Cette vidéo guide l’utilisateur tout au long du processus de connexion à un détecteur à montage sur luminaire intégré à infrarouge passif IP66 intelligent de Leviton à l’aide de l’application de détecteur intelligent de Leviton.

Solutions prêtes à l’emploi

Solution prête à l’emploi

  • Il suffit d'installer et d'utiliser le mode par défaut prêt à l'emploi pour le fonctionnement de mise sous tension/hors tension automatique avec un délai d'éteinte de 10 minutes
  • Ou encore, profitez de configurations de boutons-poussoirs pratiques pour les réglages des pièces communes

Configuration facile avec l’application

  • Réglez le mode de fonctionnement à mise sous tension manuelle/hors tension automatique (occupation) ou à mise hors tension automatique/mise sous tension manuelle (absence).
  • Régler la sensibilité du capteur pour augmenter ou diminuer la zone de détection du mouvement
  • Sélectionnez les délais pour respecter l’espacement.
  • Établir les niveaux de maintien de la lumière naturelle
  • Activez la veilleuse et personnalisez la couleur pour répondre aux besoins et à l’esthétique de l’espace
Configuration conviviale
Conformité aux codes

Conformité aux codes

  • Peut être utilisé pour se conformer aux exigences IECC, ASHRAE 90.1 et Title 24, Partie 6 en matière de détection de mouvements/absences et de gradation ou de commande manuelle

Fiche de solutions de détecteurs intelligents

Améliorez vos options de contrôle de détection

Solutions de détecteurs intelligents

Foire aux questions

Ressources

Besoin d’aide? Nous serions ravis de vous entendre !