Chargement...

Piédestaux d’alimentation marine

Piédestaux robustes et de haute qualité avec alimentation électrique, eau, mesure de consommation et éclairage, tous construits selon vos spécifications personnalisées.

Les piédestaux d’alimentation pour les applications marines offrent une solution complète, y compris l’alimentation électrique, l’eau, la mesure de la consommation et l’éclairage. Conçus pour durer, ces piédestaux d’alimentation comprennent des dispositifs de câblage électrique de la marque en laquelle vous avez confiance, et sont entièrement personnalisables pour répondre à vos besoins.

Piédestaux d’alimentation marine qui répondent à vos besoins

Piédestal d’alimentation marine Docksider
Piédestal d’alimentation marine Dockhead

Caractéristiques et avantages des piédestaux d’alimentation Docksider applications marines 
  1. Matériau Noryl durable
  2. Couvercles intempérisés disponibles en 6 couleurs
  3. Gestion des tuyaux et des cordons en aluminium
  4. Accès facilité pour le câblage et l’entretien
  5. Options de raccordement à l'eau
  6. Compteur analogique d’eau et de kW disponible
  7. Disjoncteurs de base ou de protection de l’équipement offerts
  8. Éclairage à DEL à détection de lumière du jour en ambre ou en blanc
  9. Système en deux parties démontable, prêt pour les intempéries

Consultez notre page de produits pour personnaliser votre piédestal

Nos piédestaux d’alimentation marine sont entièrement personnalisables. 

 

Veuillez remplir notre formulaire de commande personnalisée et l'envoyer à l'adresse suivante industrial@leviton.com

Caractéristiques et avantages des piédestaux d’alimentation Dockhead applications marines 
  1. Couvercles intempérisés dans 6 couleurs
  2. Matériau durable en fibre de verre renforcée
  3. Compteur analogique d’eau et de kW disponible
  4. Disjoncteurs de base ou de protection de l’équipement offerts
  5. Éclairage à DEL à détection de lumière du jour en ambre ou en blanc
  6. Options de raccordement à l’eau (avec piédestal)
  7. Offert en 2 tailles, avec ou sans piédestal de montage
  8. Jusqu’à 4 prises au total

Consultez nos pages de produits pour personnaliser votre piédestal

Ressources

Comment pouvons-nous vous aider?

Parlez à l’un de nos spécialistes de piédestaux d'alimentation.