Chargement...

Piédestaux d’alimentation pour véhicules de loisirs et campings

Les piédestaux d’alimentation pour les applications de véhicules de loisirs et de campings permettent d'alimenter en électricité des endroits jusqu'alors inaccessibles. Que vous souhaitiez recharger votre téléphone ou votre tablette au camping, ou alimenter votre véhicule de loisirs, nous avons une solution pour vous.

Alimentation pour véhicules de loisirs

Caractéristiques et avantages des piédestaux Campsider Power
  1. Matériau Noryl durable
  2. Gestion des tuyaux et des cordons en aluminium
  3. Accès facilité pour le câblage et l’entretien
  4. Options de raccordement à l'eau
  5. Compteur analogique d’eau et de kW disponible
  6. Disjoncteurs standard disponibles
  7. Éclairage à DEL à détection de lumière du jour
  8. Système en deux parties démontable, prêt pour les intempéries

Caractéristiques et avantages des boîtes d’alimentation Camphead
  1. Matériau durable en fibre de verre renforcée
  2. Compteur analogique d’eau et de kW disponible
  3. Disjoncteurs standard disponibles
  4. Éclairage à DEL à détection de lumière du jour
  5. Options de raccordement à l’eau (avec piédestal)
  6. Disponible avec ou sans piédestal de montage

Pour les campings et les aires communes

Conçus dans un souci de durabilité

Homologué NEMA 3R
Couvercles verrouillables et à fermeture automatique
Couvercles en cours d’utilisation
Construction en acier inoxydable soudé
Trousses de prises disponibles
Hauteurs conformes aux normes américaines relativement à l’accès par les personnes handicapées

Ressources

Comment pouvons-nous vous aider?

Parlez à l’un de nos spécialistes de piédestaux d'alimentation.