Chargement...

Prises à lames droites

Une prise pour chaque application

Choisissez parmi la plus vaste gamme de prises de courant sûres et fiables de l’industrie : inviolables, MALT isolée, témoins d’alimentation, intempérisées, résistantes à la corrosion, surtensions transitoires,  commande de charges enfichées, USB, et plus encore...

Prises à fils de sortie et DDFT

  • Terminaison rapide pour les applications de câblage en fil de sortie
  • Élimine le besoin de préparer les fils pour le câblage de sortie
  • Aucune pièce métallique sous tension exposée pour des installations plus sécuritaires 
AFFICHER LES PRISES À LAME

Découvrez nos catégories

Nous proposons trois catégories différentes de prises avec des niveaux de performance basés sur la construction et l'application :
QUALITÉ HOSPITALIÈRE - QUALITÉ INDUSTRIELLE - QUALITÉ COMMERCIALE
QUALITÉ HOSPITALIÈRE

Les exigences de fabrication et de rendement UL pour les prises de qualité hospitalière sont plus rigoureuses que celles pour les dispositifs de qualité spécifiée. Les prises Leviton de qualité hospitalière répondent ou surpassent ces exigences. Ces prises sont conformes à la norme Fed Spec W-C-596.

Qualité hospitalière de services extrêmement robustes
  • Bride monopièce à bords repliés en laiton nickelé
  • Avec contacts de terre intégrés
  • Contacts électriques ultra robustes haute performance en laiton
Qualité hospitalière de services robustes
  • Bride monopièce à bords repliés en acier galvanisé très résistante
  • Avec contacts de terre intégrés
  • Contacts électriques robustes en alliage de cuivre
QUALITÉ INDUSTRIELLE SPÉCIFIÉE

Pour les applications exigeantes nécessitant une construction robuste et des performances électriques exceptionnelles, les prises de courant de qualité industrielle de Leviton sont la solution idéale. Ces prises sont conformes à la norme Fed Spec W-C-596.

Qualité industrielle de services extrêmement robustes
  • Bride monopièce à bords repliés en laiton
  • Avec contacts de terre intégrés
  • Contacts électriques ultra robustes haute performance en laiton
Qualité industrielle de services robustes
  • Bride monopièce à bords repliés en acier galvanisé très résistante
  • Avec contacts de terre intégrés
  • Contacts électriques robustes en alliage de cuivre
QUALITÉ COMMERCIALE SPÉCIFIÉE

Les prises de courant de qualité commerciale de Leviton offrent un équilibre parfait entre performance et valeur. Ces prises pour usage intensif sont les plus couramment spécifiées pour les projets de construction commerciale.

Qualité commerciale spécifiée
  • Bride monopièce à bords repliés en acier galvanisé
  • Avec contacts de terre intégrés
  • Contacts électriques robustes en alliage de cuivre

Plus d'options

FONCTIONS SPÉCIALES • SÉCURITÉ AMÉLIORÉE • EMPLACEMENTS MOUILLÉS/HUMIDES

Solutions conformes au code

Inviolable

Les volets de sécurité empêchent tout contact involontaire avec des pièces sous tension, conformément au Code national de l'électricité.

Intempérisé

Pour les endroits humides ou mouillés ; offre une protection supplémentaire contre la corrosion, la dégradation due aux UV et les dommages causés par les chocs dus au froid.

Mise à la terre isolée

Fournit un chemin de mise à la terre plus fiable et sans bruit pour les équipements électriques sensibles.

Témoin d’alimentation

Fournit une indication visuelle de la présence de courant dans la prise ; idéal pour les applications de circuits d'urgence.

Les dispositifs de câblage électrique de Leviton sont disponibles dans les spécifications de construction de l’ARCAT. Ces spécifications sont des spécifications architecturales complètes CSI en trois parties et CSC canadien qui peuvent être facilement téléchargées, adaptées à votre projet et incluses dans vos spécifications principales pour une utilisation future. Proposant des objets BIM, des spécifications et l’outil SpecWizard, ARCAT est votre source complète pour trouver, sélectionner, détailler et spécifier des projets de construction.

Explorez les spécifications du dispositif!

Ressources

Comment pouvons-nous vous aider?

Parlez à l’un de nos spécialistes des prises.