Chargement...

Sectionneurs de sécurité avec technologie Inform™

Powerswitchᴹᴰ

Votre interrupteur peut-il communiquer avec vous?

Voici le nouveau sectionneur de sécurité intégré à la technologie primée Inform. Les détecteurs de surveillance de l’état communiquent
localement et à distance, vous  permettant de comprendre ce qui se passe à l’intérieur de vos dispositifs sans avoir à les ouvrir.


Sectionneurs non métalliques avec technologie Inform

Le seul sectionneur de sécurité permettant de communiquer les données localement et à distance. Améliorez la sécurité et la productivité grâce à la technologie de détection.

Comment ça fonctionne?

Les détecteurs sont intégrés dans les interrupteurs industriels de Leviton et surveillent les données critiques des dispositifs. Il peut être visualisé sur le dispositif par DEL ou à distance 24 h/24, 7 j/7 par le biais d’appareils mobiles ou de bureau.

Les DEL vertes sur le couvercle indiquent visuellement que le dispositif fonctionne dans des conditions normales, clignotent en rouge s’il y a une défaillance ou clignotent en jaune s’il y a une accumulation de liquide à l’intérieur du logement qui pourrait entraîner une défaillance potentielle.

En ayant une vue en direct des conditions de fonctionnement 24 h/24, 7 j/7, vous n’avez pas besoin d’ouvrir vos dispositifs électriques pour diagnostiquer les problèmes, améliorant ainsi la sécurité du personnel et des opérations. Cela vous permet également d’améliorer la maintenance prédictive de votre installation et de minimiser les temps d’arrêt imprévus.

Les DEL vertes sur le couvercle indiquent visuellement que le dispositif fonctionne dans des conditions normales, clignotent en rouge s’il y a une défaillance ou clignotent en jaune s’il y a une accumulation de liquide à l’intérieur du logement qui pourrait entraîner une défaillance potentielle.

Quelle méthode de communication préférez-vous?

  • Afficher les données sur l’application Inform (mobile et bureau)
  • Consultez les données sur votre système d’automatisation existant, comme les systèmes SCADA
Surveillance locale et à distance par Wi-Fi

Surveillance à distance par Wi-Fi  – En plus de la surveillance locale, comprend des données telles que l’accumulation de liquide, la température et l’humidité du logement, les valeurs de tension côté ligne et côté charge, la continuité de la mise à la terre et plus encore. Accédez à ces données 24 h/24 et 7 j/7 et soyez informé de toute condition de fonctionnement anormale via l’application Inform (mobile et bureau)

LDS30-AXC - Avant
Surveillance locale et à distance via Modbus RTU

Surveillance à distance via Modbus RTU  – En plus de la surveillance locale, comprend des données comme l’accumulation de liquide, la température et l’humidité du logement, les valeurs de tension côté ligne et côté charge, la continuité de la mise à la terre et plus encore. Accédez à ces données 24 h/24, 7 j/7 dans vos  systèmes d’automatisation existants, vous permettant d’identifier toute condition de fonctionnement anormale

LDS30-MB - Avant
Surveillance locale et à distance par Wi-Fi

Surveillance locale  – Les DEL vertes sur le couvercle indiquent visuellement que le dispositif fonctionne dans des conditions normales, clignotent en rouge en cas de défaillance ou clignotent en jaune en cas d’accumulation de liquide à l’intérieur du logement qui pourrait entraîner une défaillance potentielle

LDS30-AXS - Avant

Vous avez déjà un sectionneur Leviton?

Notre couvercle de rechange vous permet de profiter des avantages de la technologie Inform sans avoir à remplacer l’ensemble de votre dispositif!

 

*Pour LDS30 de Leviton seulement

 

Surveillance de l’état des dispositifs industriels

Les dispositifs Leviton intégrés à la technologie Inform offrent un accès 24 h/24, 7 j/7 aux données,  y compris les valeurs de tension côté ligne et côté charge, la continuité de la mise à la terre, la température et l’humidité du logement, l’accumulation de liquide et plus encore! La surveillance de l’état réduit le temps de réponse aux temps d’arrêt imprévus, améliorant ainsi les programmes de maintenance préventive.

Ressources

Sectionneurs de sécurité Powerswitchᴹᴰ

Une offre diversifiée pour répondre à vos besoins

Comment pouvons-nous vous aider?

Parlez à l’un de nos spécialistes en sectionneurs de sécurité.