Chargement...

TECHNOLOGIES DE GRAISSE®

Intégration de la technologie Inform™ à d'autres systèmes de maintenance prédictive

En utilisant à la fois Grace et Inform, vous recevez une gamme complète d’informations à l’échelle de l’usine disponibles 24 h/24, 7 j/7, rendant votre maintenance plus sûre, plus intelligente et plus productive. Ces renseignements peuvent être partagés et consultés simultanément sur les systèmes d’automatisation existants, y compris CMMS, SCADA et DCS.


Le système de maintenance prédictive GraceSenseMC est une suite de dispositifs intelligents sans fil qui préviennent les temps d’arrêt imprévus grâce à des analyses avancées pour la santé des machines. Le système de maintenance prédictive surveille continuellement les vibrations et la température et communique des données pour fournir :

PLUS SÛR

la maintenance grâce à des renseignements axés sur les données

PLUS INTELLIGENT

des dispositifs qui libèrent des décisions proactives

PLUS PRODUCTIF

équipes habilitées par des technologies intégrées

À propos de Grace Technologies®

Grace Technologies® rend  la maintenance plus sûre, plus intelligente et plus productive depuis plus de trente ans. Leurs innovations avec les connecteurs d’interface de  panneau GracePort® et les dispositifs de test de présence et d’absence de  tension GracePESDs® en ont fait un pionnier dans l’avancement de la sécurité électrique. Aujourd'hui, leurs dispositifs intelligents de maintenance  prédictive  GraceSense  ouvrent de nouveaux potentiels pour l'industrie 4.0.

Regardez la démonstration qui a fait ses débuts au salon de l’automatisation!

La puissance de la collaboration : empêchez les temps d’arrêt imprévus dans ses rails!

Vos actifs critiques peuvent subir des temps d’arrêt imprévus à un moment donné, il est donc important d’obtenir des informations exploitables sur les problèmes potentiels entre les mains du personnel de maintenance le plus rapidement possible. 

Comment pouvons-nous vous aider?

Parlez à l’un de nos spécialistes en technologie Inform.