Chargement...

Commandes de moteurs manuelles

Commandes de moteurs manuelles Powerswitch®

Les interrupteurs à puissance ultra robuste fournissent la commutation manuelle à des charges motorisées plus élevées que celles des interrupteurs à levier standard.

Conçue pour les installations commerciales et industrielles allant jusqu’à 60 A, Leviton offre une gamme de commandes de moteurs manuelles c.a. monophasées et triphasées de qualité industrielle avec un courant nominal continu à des tensions pouvant atteindre 600V c.a. et des puissances nominales maximales de 30HP.

Nos interrupteurs de moteurs de 30 A et de 40 A sont répertoriés UL 508 « pouvant servir de sectionneurs de courant » , ce qui signifie qu’ils peuvent être utilisés à la place d’un sectionneur standard dans les applications à vue directe dans les usines.

Découvrez notre gamme de commandes de moteurs

La performance compte

Notre objectif est d'offrir des produits qui surpassent en performance et en durabilité. De la conception initiale à l'ingénierie, en passant par le développement et les tests... nos produits répondent aux normes industrielles et les dépassent, parce que nous savons que la performance compte.

Résistance supérieure à la corrosion

La bride de montage, les vis et les pinces externes nickelées de nos interrupteurs de 30/40 A améliorent le flux de courant et offrent une fiabilité dans les environnements corrosifs.

Indice d'inflammabilité UL le plus élevé

Nos interrupteurs à bascule homologués pour moteurs ont un indice d’inflammabilité UL 94 V-0, le plus élevé sur le marché.  Cette résistance thermique exceptionnelle assure une protection en cas de perte de connexion ou de rupture d'isolation.

Puissance maximale

Nous pouvons gérer de plus grandes charges motorisées que les autres commandes de moteurs.   Avec des puissances nominales maximales de 30HP sur notre interrupteur 3-Phase de 60 A, nous dépassons les exigences UL.

Conçues pour durer

Les logements durables en polybutylène-téréphtalate (PBT) offrent une protection dans des environnements industriels rigoureux, et notre levier surdimensionné émet un bruit sourd lorsqu'activé ou désactivé.

Ressources

Comment pouvons-nous vous aider?

Parlez à l’un de nos spécialistes des commandes de moteurs.