Chargement...

Commande audiovisuelle

Le système de commande IT/AV de Leviton utilise HDBaseT et RS-232 avec une plaque murale d’autocommutation, un récepteur HDBaseT et un panneau de commandes 8-Button optionnel pour étendre les signaux HDMI et VGA jusqu'à 70 mètres via un seul câble catégorisé.
Commande audiovisuelle

Le système de commande  IT/AV de Leviton utilise les modèles HDBaseT et RS-232 avec une plaque murale d’autocommutation, un récepteur HDBaseT et un panneau de commandes 8-Button optionnel pour étendre les signaux HDMI et VGA jusqu'à 70 mètres via un seul câble catégorisé. Il s'agit d'un système facile à installer, mural et encastré, doté d'une alimentation autonome qui minimise les risques d'altération ou d'interruption de l'alimentation.

  • La plaque de prolongation et d’autocommutation HDBaseT connecte, commute et étend deux (2) HDMI, un (1) VGA et une entrée audio aux écrans ou projecteurs dans les salles de conférence, les salles de classe et les centres de commande.
  • Le récepteur HDBaseT de 70 m permet d’étendre les signaux HDMI jusqu’à 70 mètres (230 pi) via un seul câble catégorisé pour les applications dans les salles de classe, les salles de conférence, les centres de commande et les lieux publics où une vidéo haute définition fiable est nécessaire.
  • La plaque murale pour panneau de commande 8-Button est une solution optionnelle pour contrôler la plaque de prolongation et d’autocommutation HDBaseT Leviton. À utiliser dans les salles de classe et de conférence pour remplacer ou compléter les commandes à distance à infrarouges.
  • Le câble en Y et émetteur de rayons infrarouges  ajoutent une capacité de contrôle infrarouge aux récepteurs HDBaseT certifiés Leviton pour contrôler les projecteurs, les écrans et les amplificateurs. Le câble divise la sortie IR du récepteur en deux émetteurs.

Applications du système de commande TI/AV :
» Présentation de la solution : systèmes TI/AV avec commande AV pour salles de classe
» Présentation de la solution : systèmes TI/AV avec commande AV pour salles de conférence
» Présentation de la solution : systèmes TI/AV pour petites salles de réunion 
» Présentation de la solution : séparateur TI/AV pour entreprises et établissements d’enseignement
» Présentation de la solution : interrupteur TI/AV pour entreprises et établissements d’enseignement

Résultats 1-14 sur 14