Le règlement sur les produits de construction (RPC) a introduit les niveaux Euroclass, tel qu’illustré dans le tableau ci-dessous. Les niveaux sont conçus pour aider à sauver des vies et protéger les bâtiments en mettant en application un système hiérarchique définissant les exigences de performance de sécurité dans les incendies. Leviton offre du câblage de transmission de données en cuivre et en fibre à tous les niveaux Euroclass applicables, y compris Eca, Dca, Cca et B2ca . Cela offre aux clients plus d’options pour répondre aux besoins de leurs environnements de câblage uniques et se conformer aux exigences CPR spécifiques à chaque État membre de l’UE.

De plus, pour une reconnaissance facile du niveau Euroclass, Leviton code couleur son câblage en cuivre. Les gaines de câble en cuivre sont colorées comme illustré ci-dessous pour identifier clairement le niveau de câble Euroclass. Ce chromocodage est déjà adopté par les principaux pays européens.

La couleur unique de chaque niveau simplifie les inspections visuelles et permet une vérification facile de la classification CPR. Les installateurs peuvent rapidement et facilement déterminer quels câbles vont aux emplacements appropriés pour se conformer aux spécifications. De plus, les inspecteurs peuvent facilement confirmer visuellement que le câble est conforme aux règlements nationaux.