Chargement...

Anneaux et supports

Anneaux et supports

Anneaux de gestion de câbles

  • Le support de liaison permet de monter les anneaux au milieu
  • Les anneaux de transition verticaux sont utilisés ou la gestion
    des câbles verticaux et horizontaux et sont compatibles avec les panneaux plats et inclinés
  • Les anneaux de gestion verticaux sont une solution d’anneau ouvert qui peut être installée dans des espaces
    restreints et des déploiements plus petits

Support mural à charnières

  • Conçus pour des installations où la place est restreinte et où aucun bâti n’est utilisé
  • Les supports de 15,2 cm de profondeur permettent une bonne gestion des câbles
  • Tailles 2RU, 3RU et 4RU

Support frontal à charnières

  • Simplifie le processus de terminaison des câbles à l’arrière du tableau de connexion, lorsque l’accès est restreint
  • Les loquets à dégagement rapide et facile d’accès tombent à des positions de 90° et de 120°
  • Montage en bâti ou mural

 

Pages de produits ci-dessous. 1469242303489

Résultats 1-16 sur 16