Le système VERSI-DUCT de Leviton est une solution polyvalente de gestion de câblage pour les installations de cuivre et de fibre. Ce système innovant, qui peut être installé sur tout bâti standard, et ses accessoires permettent toute une gamme de configurations de gestion de câbles.
- Le moulage par injection élimine les arêtes vives et protège l’intégrité du câble
- Les canaux en plastique ABS très solides résistent à des années d’utilisation dans des environnements difficiles
- Le PVC est un matériel économique et solide utilisé pour les couvercles de canaux
- Les canaux de 102 cm et de 202 cm sont offerts en configurations avant seulement ou avant et arrière
- Tous les canaux incluent un couvercle permettant de dissimuler les câbles
- Grand espace permettant de passer les doigts, aligné avec les bâtis
- Double charnière intégrée pour permettre un accès facile
Remarque sur l’application :Rapports de remplissage de câble maximum dans les gestionnaires de câbles (PDF)