Chargement...

Boîtiers de zones

Boîtiers de zones

Les logements de zone pour câblage sont la solution parfaite pour plus de flexibilité dans le cadre d’une architecture en espace ouvert ou d'un environnement de centres informatiques. Choisissez entre les versions à monter au plafond ou sous le plancher.

Télécharger : Les avantages de l'architecture de câblage de zone pour PoE (PDF)

Boîtiers de zones

  • Prévoyez un point de consolidation flexible au plafond ou sous le plancher
  • Simplifie les déplacements, ajouts et modifications
  • De type plénum, avec trousses d’étanchéité en mousse ignifuge
  • Réduction significative dans la charge des canalisations de câbles
  • À utiliser comme logement télécom (TE) pour rendre le câblage plus flexible

Logements de plafond

  • À encastrer, avec branchement au plafond
  • Le matériel installé est équipé de portes avec charnières s’ouvrant vers le bas, avec ouverture face au technicien
  • Disponibles en styles actif et passif

Logements passifs à plancher surélevé de 5 x 5 cm

  • S’adapte aux espaces de traitement de l’air sous les planchers surélevés de 20 cm
  • Logement de deux bâtis 4RU (8RU au total) pour les composants standard de 48 cm
  • Le montage sur tableau de connexion rotatif permet un accès facile à l’arrière des tableaux
Résultats 1-16 sur 16