Chargement...

Ensembles coupleur et plénum VXC™

Ensembles de coupleur VXC et de plénum VXC

L’assemblage de plénum VXC crée une méthode rentable pour la terminaison des câbles pour les points d’accès sans fil, les caméras vidéo et autres dispositifs montés au plafond. Cet assemblage de cat. 6A comprend un coupleur VXC (également vendu séparément) qui crée une connexion durable sans avoir besoin de percuter ou d’autres outils exclusifs. L’assemblage comprend également une fiche de taille standard et un câble de connexion toronné flexible. L’assemblage VXC est homologué pour les plénums et peut être utilisé dans les applications de colonne montante et de plénum.

Vidéos

Coupleur VXC de Leviton : terminaison avec câble PTNB
Coupleur VXC de Leviton : terminaison avec câble blindé (F/PTNB)
Coupleur VXC de Leviton : terminaison avec un demi-cordon de connexion
Aucun résultat
Résultats 1-8 sur 8