La technologie de force de rétention (RFT) est un ressort en polymère unique qui prend en charge les dents de prise et augmente leur résistance à la tension et aux dommages. Cela prolonge la durée de vie des prises et augmente la longévité globale du système. RFT est utilisé dans ATLAS-X1s’ouvre dans un nouvel onglet™ et EXTREMEs’ouvre dans un nouvel ongletPrises et tableaux de connexion sélectionnés.
Lorsqu’une fiche ou une sonde à 4 ou 6 broches est insérée dans une prise ou un tableau de connexion Leviton doté de RFT, le ressort ramène les dents à leur emplacement d’avant la tension et protège contre les dommages à long terme. Étant donné que l’insertion de fiches à 4 ou 6 broches dans des connecteurs à 8 broches est courante, nous planifions, concevons, construisons et testons cette situation réelle. Cela permet d’économiser sur les réparations coûteuses, car les prises endommagées peuvent coûter environ 150 USD par prise de remplacement.
Dans les applications PoE, RFT maintient une force de contact constante au niveau du connecteur et de l’interface de la fiche, empêchant les déconnexions intermittentes accidentelles et protégeant le point de contact contre les dommages causés par les arcs électriques.
Avantages de RFT
- Durabilité et fiabilité du système inégalées, prolongeant la durée de vie de votre réseau
- Garantit un rendement élevé pendant toute la durée de vie du système
- Excellence mécanique et électrique pour assurer le rendement du réseau
- Réduction des défaillances de contact de dent causées par la tension, la fatigue ou l’insertion de corps étrangers
- Économies sur les réparations coûteuses et réduction des appels de service
- Protège contre les dommages causés par les fiches à 4 ou 6 broches, ce qui est courant sur les appareils de vérification dotés de fiches à 6 positions
- Pour l’alimentation par Ethernet (PoE), RFT maintient la force de contact entre la fiche et la prise, empêchant ainsi les dommages causés par les arcs électriques et les déconnexions intermittentes
- Disponible sur tous les connecteurs ATLAS-X1s dans un nouvel onglet de Leviton et sur les prises EXTREMEs dans un nouvel onglet et sur certains tableaux de connexion