Chargement...

Boîtes montées en saillie et sur rail DIN

Boîtes montées en saillie et sur rail DIN

Boîtes sur rail DIN QUICKPORT™
Solution de connexion réseau idéale pour les panneaux de commande et d’automatisation industriels Leviton Network Solutions est heureux de présenter deux nouvelles boîtes sur rail DIN compactes. Ces boîtes sont idéales pour une solution de connexion du réseau pour l’automatisation industrielle et les panneaux de commande.

Les boîtes sont disponibles vides ou avec un cadre d’insertion QUICKPORT Decora 6-Port de Leviton installé et peuvent être ouvertes pour installer d’autres cadres d’insertion QUICKPORT Decora au besoin. Le panneau arrière de chaque boîte peut être configuré afin de permettre un accès au câble, soit en haut ou en bas, pour améliorer la polyvalence dans les boîtiers de commande serrés. La profondeur de la boîte convient aux connecteurs de catégorie 5e et de catégorie 6.

Les boîtes QUICKPORTMC en saillie sont facilement configurées sur le terrain avec les connecteurs QUICKPORTMD (vendus séparément). La version à deux ports est fournie avec un obturateur pour couvrir et protéger une ouverture inutilisée. Les boîtes à 4 et 6 ports sont dimensionnées pour couvrir complètement une ouverture de boîte murale NEMA à dispositif unique. Les 12 ports s’adaptent sur une ouverture de boîte NEMA simple ou double.

  • Toutes les boîtes peuvent être montées avec des vis ou du ruban adhésif de montage (tous deux fournis) ou avec des aimants ou des attaches de mobilier modulaire (vendues séparément)
  • Identifiez les ports et les postes en utilisant le grand espace à côté de chaque port ou fenêtre de description
  • Les boîtes 4S089 fonctionnent avec les connecteurs blindés ou de catégorie 6A de Leviton pour permettre un contrôle approprié du rayon de courbure
  • Tous les logements sont homologués UL et conformes à l’article 800 du NEC américain
Aucun résultat
Résultats 1-24 sur 62