Chargement...

Boîtes de montage arrière en saillie

Boîtes de montage arrière en saillie
  • Ces boîtes en deux parties pour montage en saillie s’enclipsent facilement pour permettre d’adapter les produits pour montage encastré Leviton à un montage en saillie sur des murs, des cloisons, des armoires, des bureaux ou du mobilier modulaire.
  • Offertes dans deux formats pour accepter des produits de profondeurs variées et différentes méthodes de terminaison
  • Orifices fournis sur tous les côtés pour l’insertion des câbles
  • Des vis et du ruban adhésif double-face (fourni par l’installateur), des attaches de mobilier modulaire ou des aimants sont proposés en option pour le montage
  • Offert en quatre couleurs

Remarque : commander une profondeur de 3,6 cm pour les prises vocales ou de 3,9 cm pour les prises Duplex 106,  Quad 106® et TR Plus®  de Leviton et pour assurer un rayon de courbure de câble de catégorie 5 suffisant.

Résultats 1-24 sur 32
Aucun résultat