Chargement...

Plaques d’adaptation HDX

Plaques d’adaptation HDX

Les plaques d’adaptation HDX se branchent au câblage à terminaison sur le terrain du réseau central ou à des liaisons préconnectorisées. Les plaques d’adaptation sont offertes en styles LC, SC et MTP® dans des configurations optiques de 6, 12 ou jusqu’à 72/144.

  • S'intègrent aux tableaux de connexion des répartiteurs optiques OPT-X UHDX, HDX et HDX
  • Installation et retrait faciles à une main
  • Offert en types de fibre OM1/OM2, OM3/OM4 et OS2
  • Numérotation séquentielle visible pour identifier les ports (pour Tx et Rv)
  • Les obturateurs internes optionnels IP-5x-rated sur les adaptateurs LC éliminent le besoin de fiches pare-poussière afin de réduire les déchets, d'accélérer le déploiement et d'assurer une installation plus sécuritaire
  • Plaques vides disponibles pour bloquer les ouvertures inutiles
Résultats 1-17 sur 17
Aucun résultat