Leviton aide à rendre le déploiement de la fibre plus facile, plus sécuritaire et plus propre. Disponible en trois plateformes, vous pouvez choisir la densité et les capacités dont vous avez besoin : Opt-X HDX – 144 fibres LC par UB, e2XHD – 96 fibres LC par UB et Opt-X SDX – 72 fibres LC par UB. De plus, les nouvelles cassettes optiques à polarité universelle Base12 de Leviton permettent d'utiliser la même cassette interchangeable aux deux extrémités d’une artère de méthode B dans un canal optique. Cela permet de réduire la complexité du réseau de fibres et de garantir une polarité constante.
Les caractéristiques des cassettes optiques Leviton incluent :
- Les options de polarité comprennent les méthodes A, B et C, ainsi que la polarité universelle pour une flexibilité optimale
- Les obturateurs internes optionnels IP-5x-rated sur les adaptateurs LC éliminent le besoin de fiches pare-poussière afin de réduire les déchets, d'accélérer le déploiement et d'assurer une installation plus sécuritaire
- Connecteurs MTP à 12 ou 24 fibres à l’arrière, jusqu’à 48 fibres avec les cassettes MTP HDX
- Gamme complète de cassettes pour plateformes de brassage HDX, e2XHD et SDX qui répondent à la totalité des exigences et des densités de réseau
En savoir plus sur les Cassettes optiques à polarité universelles’ouvre dans un nouvel onglet sur notre blog »