Chargement...

Logements HDX

Logements HDX
  • Jusqu’à 96 fibres (avec LC) dans un logement 1RU, 192 fibres dans un logement 2RU, 288 fibres dans un logement 3RU et 384 fibres dans un logement 4RU avec des plaques d’adaptation HDX, des modules d’épissure ou des  cassettes MTP®
  • Le logement accepte les cassettes MTP® Base8, Base12 et Base24, les plaques d’adaptation HDX et les modules de raccordement HDX
  • Les plateaux coulissants individuels se retirent complètement pour faciliter les terminaisons sur le terrain
  • Le plateau coulissant glisse vers l'avant, donnant ainsi accès aux cloisons avant et arrière après l’installation
  • Entrées latérales à l’arrière du logement pour le câblage de liaison de réseau central
  • Couvercle/porte arrière amovible pour un accès ouvert dans les logements 1RU, 2RU et 3RU
  • Installation de toutes les tailles de logement par une seule personne
  • Les protecteurs arrière (vendus séparément) minimisent l'accumulation de poussière
  • Identifiants de localisation des ports visibles

Applications recommandées :
- Centres
informatiques -
Salles d'équipement - Bâtis et armoires de 48,6 cm et 61,6 cm

Résultats 1-18 sur 18
Aucun résultat