Le répartiteur optique HDX est un répartiteur de branchement principal ou d'interconnexion destiné à tous les canaux optiques du centre informatique. Un cadre consolide les connexions dans une empreinte incroyablement petite, avec une capacité de plus de 3 168 fibres LC, ou 15 552 fibres utilisant des connexions MTP® à 24 fibres.
Le système parvient à atteindre une telle densité grâce à la conception unique du tableau de connexion. Un cadre contient 22 tableaux, chacun configuré avec des cassettes optiques, des plaques d’adaptation ou des plateaux de raccordement. Étant donné qu'il n'occupe qu'une seule dalle du centre informatique, il est plus facile que jamais d'accéder à l'espace situé au-dessous d'un plancher surélevé.
En réduisant les exigences générales en matière d'espace au sol, le répartiteur optique HDX entraîne des économies annuelles considérables par rapport à une MDA traditionnelle. Vous pouvez utiliser notre Calculateur ROiis’ouvre dans un nouvel onglet pour estimer vos économies à long terme par rapport aux armoires ou bâtis standard de 48 cm.
Vu que les répartiteurs HDX peuvent être regroupés et que les cordons de connexion peuvent se raccorder aux répartiteurs adjacents, le système de distribution HDX à fibre optique est à même d'absorber facilement la croissance future du centre informatique. Et en prenant en charge la connectivité MTP à 24 fibres, le système offre également un chemin de migration idéal vers les réseaux optiques 40G et 100G - et au-delà.
Pour toute question ou demande d'aide concernant la configuration de vos produits, prière d'envoyer un courriel à notre équipe des spécifications à speceng@leviton.com.