Chargement...

Boîtiers LIGHTSPACE™ série DP

Disponible pour les clients en Amérique du Nord

Boîtiers LIGHTSPACE™ série DP

Principales caractéristiques de LIGHTSPACE sur bâti :

  • Grands étriers de gestion de câbles pour acheminement de bretelle amélioré
  • Superposable pour dimension sur mesure
  • Bandes de gestion de câble avant
  • Entrée latérale pour câblage de réseau de base
  • Les logements sont configurables sur mesure
  • Construit en aluminium haute résistance, bureau central à revêtement poudre blanc
  • Se monte sur des bâtis et armoires standard de 48 cm et de 61 cm

Logements de distribution optique LIGHTSPACE série DP
Les logements de distribution optique série DP sont conçus pour protéger, gérer et organiser les terminaisons optiques dans un environnement monté sur bâti. Les logements sont compatibles avec LGXᴹᴰ et permettent aux utilisateurs de remplir et d’augmenter les anciens systèmes. Les logements DP sont offerts en trois tailles.

Logements d'épissure et de distribution optiques de la série  DPC LIGHTSPACE
Les logements d'épissure et de distribution optiques de la série DPC sont des unités combinées conçues pour protéger, gérer et organiser les terminaisons et les épissures optiques dans un environnement monté sur bâti. Les logements sont compatibles avec LGXᴹᴰ et permettent aux utilisateurs de remplir et d’augmenter les anciens systèmes.

Les logements DPC sont disponibles en quatre tailles et peuvent être combinés pour fournir des épissures et des terminaisons dans une seule unité assemblée en usine. 

Logements d'épissure optique de la série  DPS LIGHTSPACE
Les logements d'épissure optique de la série DPS sont conçus pour protéger, gérer et organiser les épissures optiques dans un environnement monté sur bâti. Les logements sont compatibles avec LGXᴹᴰ et permettent aux utilisateurs de remplir et d’augmenter les anciens systèmes.

Les logements DPS sont disponibles en trois tailles et peuvent être achetés séparément ou dans n’importe quelle combinaison pour répondre aux besoins d’installation des utilisateurs. Le support de plateau unique permet aux utilisateurs de choisir parmi une variété de styles de plateau de raccordement, y compris des capacités de fibre de 12 et 24.

Résultats 1-24 sur 30