Chargement...

Dispositif d’interface de réseau

Dispositif d’interface de réseau
  • Le modèle 3500 est doté de deux portes à charnière supérieure
  • Le modèle 502H est doté d’une porte à charnière supérieure unique
  • Le modèle 530 est doté d’une porte à charnière gauche unique
  • Les modèles 502H et 3500 sont dotés d’un cadenas pour plus de sécurité
  • Le mécanisme de charnière unique maintient la porte ouverte pour faciliter l’installation et la maintenance
  • Conforme à la norme Telecordia GR-49 CORE (exigence générale pour les dispositifs d’interface de réseau téléphonique extérieur)

Applications recommandées
-Point de démarcation
-Salle des télécommunications
-Salle de l'équipement
-Montage mural

Résultats 1-6 sur 6
Aucun résultat