Chargement...

Logements muraux SDX OPT-X™

Logements muraux SDX OPT-X

Les logements muraux OPT-X™ SDX de Leviton sont un choix intelligent à déployer dans les installations d’entrée, les salles de télécommunications et les concentrateurs de réseau à distance qui nécessitent des connexions, des branchements ou des épissures tout en utilisant un espace minimal. Cette gamme flexible de boîtiers de fibres optiques simplifie le processus de sélection, d'installation et d'entretien des entrepreneurs et des responsables informatiques.

  • Quatre tailles disponibles :solution  de connexion polyvalente pouvant accepter de 24 fibres LC à 288 fibres LC
  • Sécurité du réseau : portes  verrouillables et accès double porte pour séparer les côtés utilisateur et service
  • Protection de câble et de cordon de connexion : facilite l'habillage par les entrepreneurs et protège les câbles et les gaines contre les dommages et les pincements
  • Économies d’espace : options  de montage compact zéro-RU, mural et sur rail DIN
  • Cohérence du réseau : les  logements s’adaptent aux plateformes de connexion SDX et HDX de Leviton
  • Épissure sur le terrain : comprend des plateaux de raccordement et des modules de raccordement autonomes
  • Options de montage :installations  murales, sur rail DIN, à zéro-RU ou murales en cabine

Applications recommandées
-Salle de télécommunications
-Salle d'équipement

Résultats 1-17 sur 17