Chargement...

Logements OPT-X™ UHDX

Logements OPT-X UHDX
  • Accepte les cassettes et plaques d’adaptations HDX de Leviton
  • La densité la plus élevée par bâti disponible : jusqu’à 144 fibres avec connecteurs LC ou 1 728 fibres avec connecteurs MTP® à 24 fibres
  • Les tiroirs coulissants individuels offrent un accès facile aux connecteurs optiques dans les contextes d'utilisation dense tout en minimisant l'impact sur les fibres voisines
  • La porte avant à charnières protège les cordons de connexion et constitue un moyen facile d'installer, déposer et mettre à jour les cartes d'étiquettes d’identification des ports
  • Les repères de port très visibles, à l'avant et à l'arrière du logement permettent d'identifier facilement les ports spécifiques
  • Les portes amovibles ou à charnières améliorent l'accessibilité aux passages de câbles à l'arrière
  • Les protecteurs en métal brossé en option minimisent l'accumulation de poussières à l'arrière du logement
  • La trousse d’accessoires comprend des attaches de câble, des vis de montage à oreille et une étiquette d’identification de port.
  • Options de montage sur bâti de 48 cm ou de 58 cm

Applications recommandées :
- Centres
informatiques -
Installations d'entrée - Bâtis et armoires de 48,6 cm et de 66,6 cm

Résultats 1-19 sur 19
Aucun résultat