Chargement...

Épissage de fibres

Épissage de fibres

L'épissage par fusion fournit une connexion permanente entre les fibres et offre une perte d'insertion plus faible que l'épissage mécanique. L'épisseur par fusion peut estimer la perte de l'épissage par fusion, ce qui réduit l'incertitude par rapport à l'épissage mécanique ou au polissage sur le terrain. Avec la baisse constante des prix des épisseurs par fusion, les modules d'épissage, les épissures flexibles (fibres de couplage) et les connecteurs préalablement clivés et polis sont rapidement devenus des options de terminaison populaires.

Leviton offre une gamme complète de solutions d’épissure par fusion, y compris des modules d’épissure dans nos populaires empreintes de connexion HDX et SDX, et de nouveaux modules d’épissure moulée SDX dans les options LC, SC et MTP®.