Chargement...

HDX Engage

Système optique global OPT-X™

Système optique global OPT-X HDX Engage

La performance optique Engage de Leviton permet une portée optique au-delà des normes de l’industrie et prend en charge les conceptions d’application les plus courantes. La plate-forme de connectivité HDX haute et ultra haute densité permet des connexions ouvertes et fermées, accepte les configurations Base12 et prend en charge les connexions haute vitesse telles que 400 Go/s. Les systèmes optiques OPT-X sont des solutions mondiales disponibles partout.

  • Options de déploiement flexibles :  la plate-forme de connexion OPT-X HDX comprend des panneaux, des logements, des répartiteurs et des options Zero-RU, créant un facteur de forme de connexion cohérent de l’entrée ou de la CDM à la salle de télécommunications ou à la périphérie du réseau.
  • Canaux optiques haute performance : la performance optique améliorée à faible perte des liaisons Engage, des cordons de connexion et des cassettes prolonge les canaux au-delà des spécifications des normes industrielles.
  • Solution rentable pour les réseaux typiques : offre le meilleur rapport qualité-prix pour les architectures de réseau les plus courantes avec 2 à 6 points de connexion dans le canal.
  • Densité gérable : la plate-forme HDX comprend une gestion intégrée des cordons de connexion et des câbles, des options d’identification de port personnalisables et une installation facile à une main des plaques d’adaptation et des cassettes.

Les liaisons  préconnectorisées OPT-X Engage, les cordons de connexion et les cassettes offrent une connectivité à faible perte et des solutions hautement performantes au-delà des normes industrielles. L’assurance de la performance et les calculs de distance étendue sont disponibles grâce à des tests et analyses approfondis avec l’outil de vérification des liaisons optiques de Leviton.

Plate-forme HDX

  • Les logements et panneaux HDX offrent une densité gérable à 96 fibres par RU (avec LC), tandis que les logements UHDX à très haute densité prennent en charge jusqu’à 144  fibres par RU.
  • Les logements et panneaux HDX acceptent les plaques d’adaptation, cassettes et modules de raccordement HDX
  • Le répartiteur de distribution optique HDX est un répartiteur principal de connexion croisée ou d’interconnexion pour tous les canaux optiques du centre informatique, avec une capacité de plus de 3 168 fibres LC ou 15 552 fibres utilisant des  connexions MTP® à 24 fibres.

Cassettes optiques et plaques d’adaptation OPT-X™ HDX

  • Installation et retrait faciles à une main
  • Connecteurs MTP Base8, Base12 et Base24 à très faible perte
  • Les volets internes IP5x-rated de Leviton sur les adaptateurs LC éliminent le besoin de fiches pare-poussière

Cordons de connexion doubles

  • La gaine et les gaines du câble sont chromocodées pour faciliter l’identification de la fibre
  • Testé à 100 % pour l’affaiblissement par insertion et monomode pour l’affaiblissement par retour

Cordons d’ensemble MTP® à faible perte OPT-X™

  • Conçu pour le raccordement du câblage structuré directement à l’équipement actif avec une interface d’émetteur-récepteur MPO/MTP
  • Offrent un rendement à faible perte pour prendre en charge des distances plus longues tout en restant dans les limites de faible perte IEEE
  • Connecteurs MTP en 8 ou 12 fibres pour une flexibilité maximale de conception de réseau

Liaisons optiques à faible perte OPT-X™ Engage SJX

  • Les ensembles de câbles MTP® tronqués terminés et testés en usine sont dotés de connecteurs à faible perte pour prendre en charge des distances plus longues tout en restant dans les limites de faible perte de l’IEEE
  • Options jusqu’à 144 fibres, avec terminaisons disponibles dans les configurations Base8 et Base12
  • Offert en valeurs nominales de câble CPR pour plénum et colonne montante/LSZH