Chargement...

HDX Unity

Système optique global OPT-X™

Système optique global OPT-X HDX Unity

Le premier système à fibre optique mondial de Leviton  prend en charge les applications de centres informatiques nécessitant des distances étendues et plusieurs points de connexion entre les dispositifs actifs. Le système HDX Unity permet la connexion ouverte et fermée, accepte les configurations de base 8, 12 et 24 et prend en charge la migration vers 400 Go/s et au-delà. Les systèmes optiques OPT-X sont des solutions mondiales disponibles partout.

  • Options de déploiement flexibles :  la plate-forme de connexion OPT-X HDX offre un large éventail d’options, y compris des panneaux, des logements, des répartiteurs et des options zéro-RU, créant un facteur de forme de connexion cohérent depuis l’entrée ou l’AMD jusqu’à la salle de télécommunications ou la périphérie du réseau.
  • Points de connexion multiples : la connectivité OPT-X Unity ultra-faible perte vous aide à gérer votre budget énergétique tout en permettant de multiples points de connexion, encore plus de quatre, dans le canal de bout en bout.
  • Distances étendues : les câbles à haut rendement et la connectivité OPT-X Unity permettent de longues distances, offrant une plus grande flexibilité dans les architectures de réseau et des occasions d’optimiser les coûts du réseau.
  • Densité gérable : la plate-forme HDX comprend une gestion intégrée des cordons de connexion et des câbles, des options d’identification de port personnalisables et une installation facile à une main des plaques d’adaptation et des cassettes.

La solution OPT-X Unity de liaisons, de cordons de connexion et de cassettes surpasse les normes de l’industrie, offrant un rendement de canal supérieur, des distances étendues et une migration facile vers 40, 100, 200, 400 Go/s et plus. L’assurance de la performance et les calculs de distance étendue sont disponibles grâce à des tests et analyses approfondis avec l’outil de vérification des liaisons optiques de Leviton.

Panneaux, logements et cadre HDX

  • Les logements et panneaux HDX offrent une densité gérable à 96 fibres par RU (avec LC), tandis que les logements UHDX à très haute densité prennent en charge jusqu’à 144 fibres par RU.
  • Les logements et panneaux HDX acceptent les plaques d’adaptation, cassettes et modules de raccordement HDX
  • Le répartiteur de distribution optique HDX est un répartiteur principal de connexion croisée ou d’interconnexion pour tous les canaux optiques du centre informatique, avec une capacité de plus de 3 168 fibres LC ou 15 552 fibres utilisant des  connexions MTP® à 24 fibres.

Cassettes optiques et plaques d’adaptation OPT-X™ HDX

  • Installation et retrait faciles à une main
  • Connecteurs MTP Base8, Base12 et Base24 à très faible perte
  • Les volets internes IP5x-rated de Leviton sur les adaptateurs LC éliminent le besoin de fiches pare-poussière

Cordons de connexion doubles

  • Le connecteur LC à corps unique breveté par Leviton avec technologie SPECTRO-LINK™
    comprend une caractéristique de polarité réversible, permettant de modifier la polarité sur le terrain sans
    déplacer ou torsader la fibre
  • Gaine de câble chromocodée pour faciliter l’identification de la fibre
  • Testé à 100 % pour la perte d’insertion et la perte de retour
  • La conception des cordons de connexion est idéale pour les applications haute densité

Cordons d’ensemble MTP Unity OPT-X™

  • Conçu pour le raccordement du câblage structuré directement à l’équipement actif avec une interface d’émetteur-récepteur MPO/MTP
  • Connecteurs MTP à très faible perte en 8, 12 et 24 fibres pour une flexibilité maximale de la conception du réseau
  • Les cordons de connexion d’ensemble offrent un chemin de migration vers 40, 100, 200 et 400 Go/s

Liaisons optiques ultra-faible perte OPT-X™ Unity SJX

  • Les ensembles de câbles MTP® tronqués terminés et testés en usine sont dotés de connecteurs à faible perte pour prendre en charge des distances plus longues tout en restant dans les limites de faible perte de l’IEEE
  • Options jusqu’à 144 fibres, avec terminaisons disponibles dans les configurations Base8 et Base12
  • Offert en valeurs nominales de câble CPR pour plénum et colonne montante/LSZH