Haute densité : excellence de conception
Le HI-DEX est un système de câblage optique modulaire préconnectorisé à très haut rendement basé sur la technologie de connecteur de ferrule MT. Cette vaste gamme de produits offre une épreuve du futur pour les technologies Ethernet et à bande infinie de canaux optiques multigigabits.
Le HI-DEX est idéal pour une installation dans le centre informatique, où plusieurs connexions optiques point à point entre les bâtis de distribution et les bâtis d’équipement peuvent être installées rapidement et efficacement, et où une voie de mise à niveau vers des transmissions à plusieurs voies plus rapides est nécessaire.
Caractéristiques et avantages
- Rendement supérieur : la connectivité à très faible perte garantit que le budget optique difficile est atteint
- Densité accrue : maximisez la densité et minimisez l’empreinte, jusqu’à 144 fibres optiques à l’aide de présentations LC
- Accessibilité inégalée : le retrait de la cassette à deux points facilite l’accès
- Adaptateur interne à volets : Protection contre la poussière et le laser : aucun capuchon pare-poussière requis
- Modularité : la conception évolutive permet un accès isolé aux cassettes 24 fibres sans compromettre les autres connexions