Les câbles optiques OPT-X Engage et la connectivité offrent un rendement à faible perte pour les déploiements de réseau haute vitesse tels que 400 Go/s. Le niveau de performance amélioré Engage offre une portée optique au-delà des normes de l’industrie et prend en charge les conceptions d’application les plus courantes. Les composants sont disponibles dans le cadre de systèmes mondiaux avec connexion HDX et e2XHD.
- Les liaisons, faisceaux, cordons d’ensemble et cassettes utilisent les meilleurs connecteurs multifibres MTP de leur catégorie
- Câble et cassettes MTP® à faible perte à 8 et 12 fibres
- Types de fibres OM3, OM4, OM5 et OS2
- Offre le meilleur rapport qualité-prix pour les architectures de réseau les plus courantes avec 2 à 6 points de connexion dans le canal
- L’assurance de la performance et les calculs de distance étendue sont disponibles grâce à des tests et analyses approfondis avec l’outil de vérification des liaisons optiques de Leviton