Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Unité OPT-X™

Système optique de migration monomode et multimode

Préparez-vous pour 40, 100, 200et 400 Go/s avec le système de migration de fibre préconnectorisée de Leviton

La solution OPT-X Unity de liaisons, de cordons de connexion et de cassettes surpasse les normes de l’industrie, offrant une connectivité à très faible perte pour un rendement de canal supérieur, des distances étendues et une migration facile vers 40, 100, 200, 400 Go/s et plus. Les composants sont disponibles dans le cadre de systèmes mondiaux avec connexion HDX et e2XHD.

  • Les liaisons, faisceaux, cordons d’ensemble et cassettes Unity offrent une connectivité à très faible perte pour un rendement de canal supérieur
  • Cassettes et câbles MTP® à 8 et 12 fibres ULL et 24 fibres
  • La connectivité OPT-X Unity vous aide à gérer votre budget énergétique tout en permettant de multiples points de connexion, encore plus de 4, dans le canal de bout en bout.
  • Types de fibres OM4, OM3 et OS2
  • L’assurance de la performance et les calculs de distance étendue sont disponibles grâce à des tests et analyses approfondis avec l’outil de vérification des liaisons optiques de Leviton

 

Production à la demande 

Personnalisez vos liaisons, faisceaux, cordons et cassettes OPT-X Unity