Chargement...

Panneaux optiques OPT-X™ UHDX

Panneaux optiques OPT-X UHDX

Les panneaux optiques OPT-X UHDX offrent un interconnexion ou un branchement entre le câble horizontal du réseau central et l’équipement actif tout en minimisant l’espace de bâti dans un cadre ou une armoire. Ces panneaux haute densité permettent de facilement brancher et utiliser des solutions préconnectorisées et d’accéder ouvertement aux cordons de connexion. Les panneaux sont parfaits pour le déploiement au-dessus des armoires, dans les bâtis et dans les armoires des centres informatiques, des salles d’équipement et des bureaux centraux.

  • Élimine le besoin de gestionnaires de câblage de fiche de connexion
  • Permet d’accéder aux fiches de connexion et aux liaisons
  • Installation et retrait des cassettes ou plaques d’adaptation HDX d’une seule main
  • Jusqu’à 144 fibres avec connecteurs LC ou 1 728 fibres avec connecteurs MTP® à 24 fibres

 

Clients de la région EMOA :
Cliquez ici pour accéder aux tableaux de connexion de votre région  »
Résultats 1-17 sur 17
Aucun résultat