Chargement...

Lever Edge™

Leviers à code couleur pour une installation plus rapide et plus sécuritaire

L'interrupteur unipolaire Decora Edge de Leviton : l'interrupteur 3 voies et la prise inviolable offrent l'aspect classique et le rendement supérieur des dispositifs Decora dans un nouveau design plus facile à installer et plus sûr. Il suffit d'appuyer, de cliquer et vous avez terminé! Les dispositifs sont conçus avec des caractéristiques d’installation innovantes telles que des bornes à levier à code couleur pour un câblage plus rapide et efficace, une bride plus large avec un système unique de saillies et d’encoches d’alignement pour un retrait plus rapide sur les installations groupées, et aucune pièce métallique exposée pour plus de sécurité. Decora Edge est la solution idéale pour tous vos besoins de câblage.

Decora Edge™ remporte le prix de l’innovation Home Depot 2023

Nous sommes heureux d’annoncer que notre nouvelle gamme de dispositifs de câblage Decora Edge a été nommée lauréate du prestigieux Home Depot Innovation Award pour 2023. Decora Edge offre aux installateurs professionnels et bricoleurs un moyen plus rapide, plus facile et plus sécuritaire d'installer des dispositifs électriques pour la maison. 

L’avenir du câblage est aussi simple que...

POUSSEZ

Plus rapide et plus facile à câbler

CLIQUEZ 

Un « clic » sonore confirme la connexion sécurisée

TERMINÉ

Terminer en toute confiance

Decora Edge
1
Mise à la terre autonome
2
Bornes à levier chromocodées, y compris la terre
3
Entière compatibilité avec les plaques de grand format, de même qu’avec celles de format standard quand on retire la languette
4
Inviolable
5
Grande bride qui facilite l’installation
6
Système à rainures et languettes pour un alignement parfait
7
Fonctionne avec les fils de cuivre pleins ou toronnés 14G et 12G
8
Aucune pièce métallique exposée pour des installations plus sécuritaires
9
Ouvertures pratiques pour les multimètres (interrupteurs seulement).
10
Bornes à levier chromocodées, y compris la terre
11
Gabarit de dénudage

En savoir plus sur Decora Edge

Changer la donne pour les professionnels et les bricoleurs

Gagnez du temps sur le terrain

Les leviers à code couleur et la grande bride permettent une installation rapide et facile

Terminer en toute confiance

Les leviers de porte sont dotés d’une fonction d’enclenchement qui garantie que la connexion a été effectuée ; un « clic » sonore confirme la fermeture de la porte.

Voyez ce que disent les autres

Produits Decora Edge

Foire aux questions

Comment pouvons-nous vous aider?

Vous avez des questions sur Decora Edge?

Contactez-nous