Chargement...

Prises à DDFT

Une technologie avancée qui aide à protéger contre les chocs électriques

Se laver les mains dans l’évier de la salle de bain
La sécurité électrique est une priorité dans chaque foyer. Les dispositifs de sécurité de Leviton aident à protéger les personnes et les biens tout en respectant ou en surpassant les normes du National Electric Code® (NEC®). Notre vaste gamme de prises à DDFT (disjoncteur-détecteur de fuites à la terre) à test automatique SmartlockPro® comprend : Standard , Intempérisé , Combinaison DDFT/USB , Combinaison DDFT/interrupteur , Lampe-guide , Alerte sonore , DDFT intelligent, DDAA/DDFT à double fonction  et  face pleine . Toutes nos prises à DDFT et tous nos disjoncteurs sont conçus pour protéger les gens contre les risques de choc électrique et d’électrocution en coupant l’alimentation si une fuite à la terre est détectée. Les prises à DDFT sont requises par le NEC® pour les zones de la maison à proximité d’une source d’eau, comme les cuisines, les salles de bain, les buanderies, les sous-sols, les garages/carports et les zones extérieures comme les piscines, les spas, les terrasses et les patios.

Protection DDFT supérieure. Technologie avancée. Uniquement chez Leviton.

Protection supérieure à DDFT
1
Mécanisme de verrouillage breveté
Empêche le réarmement de la prise à DDFT si celle-ci est endommagée et ne peut plus assurer de protection contre les fuites à la terre.
2
Les bornes résistent à un couple élevé
Tolère l’installation d’outils électriques à couple élevé et empêche de tirer le cordon d’alimentation
3
Obturateurs inviolables
Conforme aux exigences NEC® 406,12 en bloquant l’accès aux contacts à moins qu’une fiche à deux ou trois broches ne soit insérée
4
Câblage arrière et latéral
Deux options de câblage pratiques; serre-fils arrière externes permettent de vérifier visuellement si les fils sont bien insérés.
5
Témoin d’état
Les indicateurs DEL rouge et vert fournissent une rétroaction simple et intuitive sur l’état de l'alimentation et de protection et assurent un câblage adéquat.
6
Agrafe de mise à la terre autonome standard
Met à la terre le dispositif dans des installations à boîte métallique
7
Épaisseur de seulement 2,5 cm, 1,026”, dans la boîte murale
Occupe jusqu’à 25 % moins d’espace dans la boîte murale que les autres DDFT pour une installation plus facile
8
Dépasse les normes de sécurité UL
Les disjoncteurs double fonction et de défaut à la terre dépassent les normes de sécurité UL.
9
Technologie de déclenchement hydraulique-magnétique
La technologie de déclenchement hydraulique-magnétique assure un déclenchement précis même dans des plages de températures extrêmes.
10
Diagnostics faciles à lire
Les DEL faciles à lire aident à indiquer la condition de déclenchement ainsi que le type de défaillance.
11
Fonctionnalités intelligentes disponibles
Connectivité Wi-Fiᴹᴰ ou Ethernet en option avec l’application My Leviton. En savoir plus »
La fonction brevetée de réinitialisation/verrouillage de Leviton disponible sur toutes nos prises à DDFT SmartlockPro® empêche la réinitialisation de l'appareil si, pour une raison quelconque, il n'est pas en mesure de réagir à une fuite à la terre ou s'il n'est pas correctement câblé. Par ailleurs, tous nos DDFT effectuent une autovérification automatique qui améliore la sécurité en confirmant régulièrement qu’ils peuvent réagir à une fuite à la terre. 

Où installer

Cuisines
Installer le DDFT dans les cuisines
Sous-sols
Installer le DDFT dans les sous-sols
Salles de bain
Installer le DDFT dans les salles de bain
Garages
Installer le DDFT dans les garages
Buanderies
Installer le DDFT dans les salles de lavage
Zones extérieures
Installer le DDFT dans les zones extérieures

Profil élancé pour une installation plus facile

Les prises SmartlockPro® de Leviton présentent le profil le plus mince du marché pour une installation facile, à chaque fois.

Nos DDFT sont plus proches de la plaque murale, offrant ainsi une apparence plus raffinée.

Nos DDFT sont plus proches de la plaque murale, offrant ainsi une apparence plus raffinée.

Espace supplémentaire pour les nouvelles constructions et les réfections.

Espace supplémentaire pour les nouvelles constructions et les réfections.

Saillie de seulement 2,5 cm dans la boîte murale.

Only 1,026" protrusion into wallbox.

Que sont les fuites à la terre?

  • Les fuites à la terre se produisent lorsqu’un courant circule le long d’un itinéraire imprévu, par exemple à travers l’eau ou une personne.
  • Depuis leur invention dans les années 1970, les DDFT ont joué un rôle important dans la réduction du nombre de chocs et d’électrocutions.
La mère et l’enfant se brossent les dents dans la salle de bain
Disjoncteurs à DDFT de Leviton

En quoi les disjoncteurs à DDFT de Leviton sont-ils différents?

  • Les disjoncteurs DDFT et GFPE sont disponibles en version standard ou intelligente, ce qui vous permet de surveiller, mettre à jour et déclencher votre disjoncteur à distance depuis n’importe quel endroit dans le monde grâce à l’application My Leviton, et de bénéficer de l’installation la plus rapide sur le marché d'aujourd'hui.

Pourquoi choisir un DDFT Leviton?

  • Protection sans exception. D’autres fabricants peuvent permettre la réinitialisation de leurs dispositifs DDFT même après une perte permanente de protection - en profitant des exemptions UL et en fournissant aux utilisateurs une alimentation non protégée. Pourquoi prendre des risques?
L’enfant et son chien prennent un bain

Vidéos

La gamme de produits DDFT de Leviton

Apprenez-en davantage sur notre gamme de prises à DDFT pour répondre à toutes les applications.

Les produits DDFT de Leviton dans Today's Homeowner

En savoir plus sur nos prises à DDFT avec fonctions d'autovérification avec Danny Lipford.

Série de réponses Leviton : inversions ligne/charge DDFT

Que faire si votre DDFT ne fonctionne pas. Erreurs de câblage courantes.

Série de réponses de Leviton : prévention de décharges électriques

Apprenez à protéger votre famille contre les décharges électriques grâce aux prises DDFT de Leviton.

Leviton présente : Comment installer des prises DDAA/DDFT

Apprenez à câbler et à installer nos prises DDAA/DDFT.

Le DDFT facile à installer

Découvrez pourquoi Leviton est le choix le plus évident pour votre prochaine installation de bricolage.

Série de réponses Leviton : que faire lorsque votre DDFT se déclenche

Ce que vous pouvez faire lorsque votre DDFT se déclenche et quand il est temps d’appeler un électricien.

Foire aux questions sur les DDFT (disjoncteurs-détecteurs de fuites à la terre)

Comment pouvons-nous vous aider?

Avez-vous des questions à propos de nos DDFT?

Contactez-nous