Chargement...

Tous les DDFT ne sont pas les mêmes

Choisissez Leviton pour une protection plus complète.

Salle de bain de luxe avec DDFT Decora
DDFT en fin de vie

Connaître les faits.

En tant que premiers disjoncteurs à DDFT qui répondent aux exigences mai 2021 UL, les DDFT de Leviton ont établi la barre pour la sécurité résidentielle, verrouillant les utilisateurs si la protection contre les fuites à la terre est perdue.

C’est aussi simple que ça.

Protégez les clients grâce à nos dispositifs de verrouillage

Choisissez un produit qui répond aux besoins de sécurité de vos clients. Chaque année aux États-Unis, des dizaines de milliers de personnes sont électrocutées. Le travail que vous effectuez pourrait affecter vos clients pour les années à venir. Faites confiance aux DDFT et DDAA/DDFT de Leviton pour les protéger contre les dangers de l’électrocution.

Faits rapides

L’avantage Leviton

  • Nous fabriquons le premier disjoncteur DDFT sur le marché qui empêche la réinitialisation du dispositif en cas de perte de protection contre les fuites à la terre.

Pourquoi choisir un DDFT Leviton?

  • D’autres fabricants peuvent permettre la réinitialisation de leurs dispositifs à DDFT même après une perte de protection, en profitant des exemptions UL et en fournissant aux utilisateurs une alimentation non protégée.
entrepreneur

Protection DDFT supérieure. Technologie avancée. Uniquement chez Leviton.

1
Mécanisme de verrouillage breveté
Empêche le réarmement de la prise à DDFT si celle-ci est endommagée et ne peut plus assurer de protection contre les fuites à la terre.
2
Obturateurs inviolables
Conforme aux exigences NEC® 406,12 en bloquant l’accès aux contacts à moins qu’une fiche à deux ou trois broches ne soit insérée
3
Agrafe de mise à la terre autonome standard
Met à la terre le dispositif dans des installations à boîte métallique
4
Témoin d’état
Les indicateurs DEL rouge et vert fournissent une rétroaction simple et intuitive sur l’état de l'alimentation et de protection et assurent un câblage adéquat.
5
Épaisseur de seulement 2,5 cm, 1,026”, dans la boîte murale
Occupe jusqu’à 25 % moins d’espace dans la boîte murale que les autres DDFT pour une installation plus facile
6
Les bornes résistent à un couple élevé
Tolère l’installation d’outils électriques à couple élevé et empêche de tirer le cordon d’alimentation
7
Câblage arrière et latéral
Deux options de câblage pratiques; serre-fils arrière externes permettent de vérifier visuellement si les fils sont bien insérés.
8
Diagnostics faciles à lire
Les DEL faciles à lire aident à indiquer la condition de déclenchement ainsi que le type de défaillance.
9
Technologie de déclenchement hydraulique-magnétique
La technologie de déclenchement hydraulique-magnétique assure un déclenchement précis même dans des plages de températures extrêmes.
10
Fonctionnalités intelligentes disponibles
Connectivité Wi-Fiᴹᴰ ou Ethernet en option avec l’application My Leviton. En savoir plus
11
Dépasse les normes de sécurité UL
Les disjoncteurs double fonction et de défaut à la terre dépassent les normes de sécurité UL.

Découvrez nos DDFT

Quelle que soit votre application, la gamme de prises à DDFT de Leviton offre une grande variété d’options
Combinaison DDFT/USB

Protection DDFT avec alimentation de charge USB

explorez nos ddft

1. La norme UL943 n’exempte plus les disjoncteurs DDFT de détecter et d’avertir lorsque le solénoïde de déclenchement et/ou le semiconducteur de commutation tombe en panne à l’état « ouvert », rendant le disjoncteur DDFT incapable de se déclencher en réponse à une condition de défaillance, entraînant ainsi une perte complète de la protection DDFT. Cependant, la date d’entrée en vigueur de cette exigence est le 11/8/24. Les DDFT de Leviton ont toujours satisfait aux exigences de sécurité les plus strictes.

Comment pouvons-nous vous aider?

Avez-vous des questions au sujet de la fin de vie des DDFT?

CONTACTEZ-NOUS DÈS AUJOURD'HUI