Chargement...

Détecteur d'humidité et commandes de ventilateur

Automatisez le ventilateur dans les zones sujettes à l’humidité

Détecteur d'humidité installé dans une salle de bain
Nos interrupteurs de commande de ventilateur et de détecteur d'humidité Decora détectent l'excès d'humidité dans une pièce et activent automatiquement le bain ou le ventilateur pour réduire la condensation excédentaire. En plus, ces détecteurs aident à réduire la consommation d’énergie en n’utilisant automatiquement le ventilateur que lorsque nécessaire, réduisant ainsi l’utilisation continue ou inutile.

Avantages des interrupteurs-détecteurs d'humidité

Pratique

Mise sous/hors tension automatique du bain ou du ventilateur.

Détecteur d'humidité
Installation et configuration faciles

Câblage et réglages conviviaux.

Détecteur d'humidité
Économie d’énergie

Les ventilateurs d'extraction et de ventilation ne sont allumés que si nécessaire et ne sont pas laissés allumés involontairement.

Détecteur d'humidité

Principales caractéristiques des interrupteurs-détecteurs d'humidité Decora

1
Détection avancée qui minimise les déclenchements intempestifs lorsque la pièce est occupée
2
Régler les réglages en appuyant sur la touche. Aucun outil pour le retrait de la plaque murale et de la face
3
Le manchon amovible permet la connexion à un fil neutre s'il y en a un ou à un fil de terre s'il n'y en a pas
4
La profondeur profilée du produit facilite l’installation dans la boîte murale pendant l’installation
5
Les fils de ligne et de charge interchangeables signifient qu’il n’est pas nécessaire de vérifier les fils de ligne (actif) et aident à prévenir les erreurs de câblage (modèle DHS05 )
6
Les fils de ligne et de charge interchangeables signifient qu’il n’est pas nécessaire de vérifier les fils de ligne (actif) et aident à prévenir les erreurs de câblage (modèle DHS05 )

Découvrez nos détecteurs d’humidité et nos interrupteurs de commande de ventilateur

Foire aux questions sur la commande de ventilateur avec détecteur d’humidité

Ressources


Comment pouvons-nous vous aider?

Vous avez des questions sur nos détecteurs d’humidité?

CONTACTEZ-NOUS DÈS AUJOURD'HUI