La boîte de divertissement encastrée et le centre MÉDIA STRUCTURÉ sans fil offrent deux solutions encastrées attrayantes pour gérer les connexions invisibles derrière les unités murales. Ces logements multimédias sont parfaits pour les nouvelles constructions (montées sur montant) et les réfections (montées sur mur).
Leviton facilite la consolidation des connexions de données, de télévision, audio et électriques derrière les écrans plats
Boîte Divertissement encastrée
- Toute combinaison de produits à basse tension et ligne peut être configurée par le biais de trois ouvertures de dispositif à dispositif unique
- Accepte les plus petits appareils électroniques, y compris les modules Wi-Fi maillés et les dispositifs de diffusion en continu
- Le cadre profilé en option permet une installation nette, propre et encastrée. Le couvercle profilé en option canalise tous les fils par le bas de la boîte
14 inch Wireless STRUCTURED MEDIA™ Center
- Hauteur et capacité accrues pour l’équipement comme les routeurs, les dispositifs de diffusion en continu et les amplificateurs de signal TI/AV de Leviton
- La construction en polymère ABS permet la pleine portée des signaux sans fil
- Permet l’installation de deux boîtes de connexion simples ou d’un seul module d’alimentation pleine grandeur
- Accepte une large gamme de plaques de montage, supports et accessoires STRUCTURED MEDIA de Leviton pour l’organisation et la distribution des données et AV
Configurations populaires
Voyez comment les boîtes de divertissement encastrées peuvent être utilisées dans les environnements de bureau ou de salle de conférence.