Chargement...

MÉDIAS STRUCTURÉS™ Centres pour réseaux sans fil

Logements en plastique

CMS sans fil

Logements polyvalents pour prolonger la pleine portée du signal sans fil

Les centres MÉDIAS STRUCTURÉS sans fil de Leviton créent le point de distribution central idéal pour gérer les réseaux résidentiels sans fil et câblés. Ils prennent en charge une large gamme de types de bâtiments et de plans d'étage. Ils offrent des caractéristiques pour une installation facile, une plus grande capacité et une meilleure gestion thermique.

Regardez la vidéo

Jetez un coup d’œil plus approfondi à ce qui rend les centres MÉDIAS STRUCTURÉS sans fil formidables.

Regardez maintenants’ouvre dans un nouvel onglet

Systèmes sur mesure


Créez votre propre centre MÉDIA STRUCTURÉ

Obtenez de l’aide avec votre réseau de câblage résidentiel Leviton.

Vidéos des CMS sans fil

CMS sans fil pour la maison connectée
Avantages du CMS sans fil
Installation de CMS sans fil et raccordement
Installation de la trousse de protection contre les surtensions transitoires de la boîte de dérivation
Assemblage et installation de l'anneau de garniture sur un CMS
Installation de la trousse d’attache de selle Leviton dans un CMS
Installation et raccordement de deux CMS sans fil pour un système à baies multiples
Installation du support d’étagère universel en plastique dans un CMS
Installation de l'anneau d'acheminement de câble dans un CMS
Installation de la porte ventilée à charnières sur un CMS sans fil
Caractéristiques et méthodes de porte à charnières ventilée pour CMS sans fil
Installation du couvercle ventilé sur un CMS sans fil
Retrait du couvercle ventilé d'un CMS sans fil
Installation d'un CMS sans fil dans un mur existant
Remplacement d'une porte métallique par une porte à charnières ventilée en plastique sur un CMS
Remplacement d'une porte métallique par une porte ventilée en plastique sur un CMS
Créez plus de capacité dans un CMS métallique avec une porte à charnières ventilée