Chargement...

Panneau de distribution téléphonique

TIDP

TIDP

Le TDIP complémentaire s’harmonise au tableau de connexion à montage pivotant en hauteur et en profondeur et comprend des prises d’entrée téléphoniques pour une connexion facile à 1, 2, 3 ou 4 prises téléphoniques sur un modem câblé.

Spécifications et caractéristiques :

  • Prend en charge la distribution de quatre lignes téléphoniques
  • Offre un choix d'entrées et de sorties : une entrée IDC de type 110 à quatre paires, quatre entrées de connecteur RJ-11 aux normes industrielles pour une utilisation avec des modems « triple jeu » et douze sorties de connecteur RJ-45 modulaires aux normes industrielles
  • Inclut une prise de sécurité pour la mise en interface avec les systèmes de sécurité
  • Port de test et port ADO (Auxiliary Disconnect Outlet) pour l’isolation et l’essai des branchements des lignes téléphoniques.
  • Comprend douze cordons de connexion téléphoniques de 20 cm
  • Dimensions : 7 po (177,8 mm) H x 3,52 po (89,5 mm) L x 1,5 po (38,1 mm) P
Aucun résultat
Résultats 1-2 sur 2